効率的なフィールドとプロセス通信で最新の生産をサポート
Balluff はソリューションプロバイダとして、最適な PROFIBUS の運用を実現する幅広い製品群を取り揃えています。この洗練されたフィールドバスは、数十年もの間、高い信頼性で最先端の製造をサポートしてきました。標準化されたネットワークにより、コントローラメーカーに依存せず、Balluff の製品群の中から最適なソリューションを見つけることができます。
簡単な配線、既存システムへの迅速な直接統合、将来を見据えた拡張性により、効率的なフィールドとプロセス通信を実現します。これらはすべて、厳しい産業環境にも対応します。
Balluff の PROFIBUS ソリューションは IO-Link にも対応しています。つまり、 IO-Link のあらゆる利点をPROFIBUSへ直接、生かすことができます。Balluff の洗練された接続技術によって、お客様の効率性を大幅に向上させます。
特長
- 継続的な診断:システムを遮断を防止
- 中央型管理によるパラメータ設定:段取り替えの時間を削減
- 時間とコストの削減
- IEC 61158/EN 50170 規格に準拠した確実な投資、容易なシステム拡張