Balluff のフォーク形光電センサは、透明、色付き、または不透明な液体の充填レベルを透明な容器壁を通して測定可能です。その赤外光は、水分を 15 %以上含むすべての液体を検出します。容器壁上の薄い付着物は影響しません。そのため、フォーク形光電センサを用いれば、細い(直径 6 mm 以下)透明チューブ内における限界的な状況でも検出を行うことができます。
特長
- フォーク幅:30 mm および 80 mm
- 接続:M8 コネクタ、3 ピン
- 保護等級 IP67
- NPN または PNP スイッチング出力(それぞれ常時閉、常時開の切り替えが可能)