RFID による製品コーディング
RFID による製品コーディング

産業用 RFID システムにより、部品を確実に追跡

Balluff の産業用 RFID システムはツールコーディングのほかにも、漏れのない記録作成、製造プロセス全体の自動化などの点でも大きな利点があります。

部品の追跡が極めて容易にできます。このことは加工においても、また組立てプロセスにおいても同様です。加工においても組立てにおいても、各作業ステップがデータキャリアに保存されます。これによって初めて、トレーサビリティにより最高のプロセス安全性と品質が保証されます。

製造プロセスの直前/直後のステップも同様に正確に認識され、リソース管理の最適化に利用することができます。Balluff の産業用 RFID システムは透明性を生み出し、コストを削減します。

漏れのない記録作成のためにも、これらの製品群が有用です。

  • 90° データキャリア

    多くの分岐点を持つ大規模な組立てシステム用データキャリア

    このデータキャリアのデータは、90° の角度でオフセットされている 2 枚のページにあります。そのため、読取り/書込みのためにデータキャリアを回転させる必要がありません。この方式は多くの分岐点を持つ大規模な組立てシステムに特に適しています。

    Balluff の 90°データキャリアにより新しい可能性が開け、時間も節減されます。

    特長

    • 90° オフセットされている 2 枚のページにあるデータ
    • 多くの分岐点を持つ大規模な組立てシステムに適合
    • 時間を節約
    大規模な組立てシステムに適合するデータキャリア

  • データボルト

    過酷な環境で部品を追跡するデータボルト

    Balluff のデータボルトは堅牢で、潤滑剤や切り屑のために処理が困難な製造プロセスにおいても、部品の追跡を確実に行います。洗浄装置や真空乾燥器の中でも使用可能です。

    特長

    • 厳しい環境に最適
    • 条件の難しい製造プロセスにおいても部品を確実に追跡

    過酷な環境で部品を追跡するデータボルト

  • どんな環境でも – 金属上でも

    金属上でも問題ありません

    Balluff の産業用リード/ライトヘッド BIS M は 100 %の品質を象徴し、金属上でも一貫してエラー防止に貢献します。使用される素材にかかわらず、あらゆる環境で常に高性能を維持します。小型で大量のデータにも容易に対応します。検出距離もより長くなっています。

    特長

    • 高品質、金属上でも一貫してエラーを回避
    • 使用される材料にかかわらず、あらゆる環境で常に高性能を維持
    • 小型
    • 検出距離が長い
    • 無制限の読取り/書込みサイクルによる無制限の高速通信
    • 最適な生産安全性
    あらゆる環境で動作する産業用リード/ライトヘッド BIS M - 金属上でも

  • パレット識別

    どのような環境でも絶対的に信頼できるパレット識別

    Balluff の産業用 RFID システムには多数のバリエーションがあり、どのような環境でも絶対的に信頼できるパレット識別を実現します。

    自動化の改善、プロセスにおける障害の回避、プロセス指向の品質管理を推進する上で、これらのシステムが大きく寄与します。

    特長

    • どのような環境でも信頼できるパレット識別
    • 自動化の改善
    • プロセス指向の品質管理
    • プロセスにおける障害の回避
    どのような環境でも信頼できるパレット識別