プラスチック
プラスチック産業における Balluff

増大する多様性に確実に対応

プラスチックは 21 世紀の材料です。そのアプリケーション範囲は極めて広く、新しい合成により用途はますます拡大するので、生産工程や機械に対する要求も高くなります。

Balluff は、高度なネットワークおよび接続技術を用いた高性能のセンサ & システムソリューションを提供し、増大する多様性に確実に対応するための理想的な前提条件を整えます。材料処理、射出成形やブロー成形、タイヤ成形や加硫プレス、接合や混合技術のいずれの場合でも、Balluff の優れたソリューションは洗練されたシステムコンセプトをサポートし、機械の稼働率を高め、効率的な使用に貢献します。また、Balluff は金型の稼働率を最適にするためのソリューションも提供しています。

材料処理
材料処理 > 詳細
射出成形
射出成形 > 詳細
ブロー成形
ブロー成形 > 詳細
接合および混合技術
接合および混合技術 > 詳細
オートメーションとロボット
オートメーションとロボット > 詳細