BCC03E5 - BCC M425-M414-3A-304-VX8434-010

バック
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Balluff の堅牢な両端コネクタケーブルにより、信号・データ・電力を常に高い信頼性をもって確実に伝送することができます。お客様の産業におけるアプリケーションに適した接続をお選びいただけます。各種タイプのケーブルと様々なコネクタを取り揃えています。

  • 主要機能
    ケーブル
    PVC 灰色, 1 m, ドラッグチェーンに適合
    接続 1
    M12×1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済
    接続 2
    M12×1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
    導体数
    4
    ケーブル周囲温度範囲、固定配線
    -40...105 °C
    ケーブル周囲温度範囲、可動配線
    5...105 °C
    電源電圧 Ub
    250 VDC / 250 VAC
    定格電流(40 ℃)
    4.0 A
    保護等級
    IP67、IP68、IP69K/IP67、IP68、IP69K
    承認/ 適合
    cULus, EAC, WEEE
  • ダウンロード