BCC0K80 - BCC M444-0000-2T-000-61X4A5-000

バック
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Balluff の組立式コネクタは信号・データ・電力の確実な伝送を保証します。さまざまな構造やハウジング素材から、アプリケーションに最適な製品をお選びいただけます。すべてのコネクタは極めて堅牢で工業用途に最適です。

  • 主要機能
    接続
    M12×1-オス, アングル, 4-ピン, T-コーディング済
    接続可能な接点の数
    4
    導体断面積
    1.50 mm²
    結線方法
    ねじ式端子
    ケーブル径 D
    8...10 mm
    電源電圧 Ub
    63 VDC / 63 VAC
    定格電流(40 ℃)
    12.0 A
    保護等級
    IP67
    周囲温度範囲
    -40...85 °C
    承認/ 適合
    EAC, WEEE
  • ダウンロード
    データシート
    PDFダウンロード
    Disposal
    PDFダウンロード
    製品表示
    0.01 MB