BNS00JL - BNS 819-D05-D16-100-10

バック
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

最大 16 個のスイッチポイントを備えた機械式マルチポジションスイッチはオートメーションにおいて従来から使用されています。スイッチング動作は伸縮式プランジャによって実行されます。このプランジャにより、独立した密閉チャンバ内の機械式スイッチエレメントが切り替えられます。
用途に最適なプランジャ形状を選択して Balluff カムと組み合わせることにより、長い耐用年数が保証されます。