BNS04P1 - BNS 819-D03-L16-100-10-S80L

バック
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

最大 16 個のスイッチポイントを備えた機械式マルチポジションスイッチはオートメーションにおいて従来から使用されています。スイッチング動作は伸縮式プランジャによって実行されます。このプランジャにより、独立した密閉チャンバ内の機械式スイッチエレメントが切り替えられます。
用途に最適なプランジャ形状を選択して Balluff カムと組み合わせることにより、長い耐用年数が保証されます。

  • 主要機能
    ハウジング材質
    アルミニウム, 陽極酸化
    スイッチング位置数
    3× ローラーベアリング
    仕様
    スプリングコンタクト
    動作原理
    1-3. スイッチ位置: 機械式
    消費電流
    1-3. スイッチ位置: 4 A
    定格動作電圧 Ue
    1-3. スイッチ位置: 250 V AC
    設置・取付け
    垂直
    接近方向
    正面または取付け面に対して平行方向
    接近速度
    1-3. スイッチ位置: 120 m/min
    接続の種類
    1. スイッチ位置: コネクタ
    周囲温度範囲
    -5...85 °C
    保護等級
    IP67
    承認/ 適合
    CE, WEEE, EAC
  • ダウンロード
    データシート
    PDFダウンロード
    Disposal
    PDFダウンロード
    取扱説明書
    ドイツ語 - 1.38 MB
    製品表示
    0.23 MB