BPI00F7 - BPI 4M3030-5K-B0-KPX60-100

バック
Images
  • {{'Datenblatt'|local}}

Balluff のパッシブインタフェースはセンサやアクチュエータとコントローラとを接続します。厳しい条件下での使用に特に適しており、冷却剤・潤滑剤を使用する場合に理想的です。完全密閉型ハウジングにより高い保護等級を可能にし、優れた耐衝撃性・耐振動性を実現しています。金属のネジ式インサートがコネクタのはめあい精度を保証します。