CC-Link IE Field Basic対応IO-Linkゲートウェイ

CC-Link IE Field Basic対応IO-Linkゲートウェイ
CC-Link IE Field Basic対応IO-Linkゲートウェイ

ローエンドのFA機器へIO-Linkの機能を

CC-Link IE Field Basic対応のネットワーク機器は100Mbitのイーサネットデバイスと互換性があり、ギガビットの速度を要求しないアプリケーションで最適なパフォーマンスを発揮します。

製品概要(PDFファイル)

私たちのCC-Link IE Filed Basic対応IP67耐環境IO-Linkゲートウェイ BNI は、CC-Link IE Filed Basicのネットワークへ、デバイスの自動検出や自動パラメータ転送などのIO-LinkのアドバンテージをローエンドなFA機器や安価な装置へもたらします。シンプルな統合や迅速な起動、診断情報を基にした包括的な監視機能でお客様に貢献します。これら全てにより、全体的なコストを著しく削減させながらの効率性を向上できます。

特集

  • 100 MbitのイーサネットデバイスとCC-Link IEの互換性
  • SLMP (Seamless Message Protocol) 対応
  • 2 ~ 5局で設定可能なデータ範囲設定の柔軟性
  • 24個のLEDでポートやモジュールの状態を示す便利な診断の表示
  • 過酷な環境にも対応する堅牢なIP67対応のメタルハウジング

製品の選択

お問い合わせください。

ご質問やご要望については、こちらからご連絡ください。