IO-Linkに対応 - M12 静電容量センサ

IO-Linkに対応 - M12 静電容量センサ
IO-Linkに対応 - M12 静電容量センサ

IO-Linkで機能を拡張 – スイッチ信号以上の有益なデータを提供

金属・非金属の非接触検知や媒体への直接接触による充填レベル検知に、Balluff のコンパクトな静電容量センサはあらゆる要求に応えます。シールドタイプは物体検知に、非シールドタイプは充填レベルの検知に最適です。

製品検索

新世代のM12タイプは、技術的特徴が最適化されています。従来のプッシュプル機能付きのNO / NCに加え、IO-Linkタイプもお選びいただけるようになりました。配線の短絡による感度ティーチングで、簡単に個別のアプリケーションへ最適化できます。IO-Linkのタイプなら、中央監視室からのプロセス値の継続的な監視による診断やリモート設定など、様々な可能性が広がります。
特に、アクセスが難しいアプリケーションでは、安全性が飛躍的に向上します。

特長

  • アクセスが難しい場所でも簡単に設定できる、配線の短絡による感度ティーチング
  • IO-Link による機能の拡張
  • 堅牢な VA-1.4404 ステンレスハウジング
  • 保護等級 IP67
  • 動作/ステータス/スイッチングを表示するLED
  • 向上した検出距離

製品説明

お問い合わせ

お問い合わせ