使用場所を明確に識別できるSmartLight インジケータ

SmartLightインジゲータはオペレータを正しい作業手順へ確実に導きます。
SmartLightインジゲータはオペレータを正しい作業手順へ確実に導きます。

確実にオペレータを導く革新的な技術

SmartLightインジゲータはオペレータを正しい作業手順へ確実に導きます。SmartLightインジゲータは、その豊富な機能によって、調整方向の表示、作業のプロセス時間、装置のダウンタイム、トルクガンのトルク量など様々な情報を見える化します。装置の状態や充填レベルも一目で判断できるようになります。

製品検索

SmartLight インジケータは高輝度のマルチカラーLEDを備えた6つのセグメントで構成されており、目的から選べる様々な動作モードを備えます。 さらに、IO-Link により設置や運用も快適です。

IO-Link によって、PLCとPCベースの混在する環境であっても、インテリジェントなデバイスをプラグアンドプレイで接続できるため、迅速かつ費用対効果に優れた設置が可能です。すべての、動作モード、色、ステータスはプロセスデータで直接設定できます。

さらに、SmartLight インジケータは同じIO-Linkマスタポートにさらにもう 1 つのデバイスを追加できます。これにより、コストと配線の工数を削減することができます。

特長

  • IO-LinkによるIndustry4.0の実現
  • 柔軟性:高輝度のマルチカラーLEDを備えた6つのセグメント
  • 多様性:1、2、3、6セグメントを個々に表示設定できるマルチセグメントモード
  • 安全性:ワークステーションの待機/可動状態を見える化するランライトモード
  • 革新的:360° または 720° の回転により位置やレベルを表示するレベルモード
  • コスト削減:1つのIO-Linkマスタポートへ2 つの SmartLight インジケーターを接続可能(デイジーチェーン)
  • 高い信頼性:装置上の表示が明確に見える場所へ設置できるIP65ハウジング

製品説明

お問い合わせ

お問い合わせ