ピック&プレース用SmartLight インジケータ

ピック&プレース用SmartLight インジケータ
ピック&プレース用SmartLight インジケータ

組立て・キッティング工程の革新的テクノロジー

BalluffのSmartLightインジゲータは、組立てやキッティング工程の個々の製造手順を可視化と、その全体的な監視を可能にします。さらにBalluffのSmartLightインジゲータは、その豊富な機能で様々なアプリケーションに活用できます。例えば、調整方向の表示や作業プロセスの経過時間、稼働中のダウンタイム、残りの製造手順の数など様々な表示に応用できます。また、誤った部品の取出しや残りの部品の数量なども瞬時に確認できます。

製品検索

Balluff の SmartLight インジケーターは、高輝度なマルチカラーLEDを個々に搭載した6つのセグメントで構成されています。表示したい用途によって、セグメントモード、ランライトモード、レベルモード、セーフステータスの動作モードのいずれかを選択し、モードに沿った動作を個々のセグメントで設定することができます。その際、IO-Link はより快適な設定を提供します。

PLCにはもちろん、PCベースのシステムであっても、IO-Linkによるインテリジェントなデバイスのプラグ&プレイ接続で、迅速かつ費用対効果に優れた立上げが可能になります。また、すべての作動モード、色、ステータスをプロセスデータで直接設定することができます。

さらに、SmartLight インジケーターは同じIO-Linkマスタポートから、もう 1 つのインジゲータと並列接続することができるため、コストや配線の労力をさらに削減することができます。

特長

  • IO-Linkによるインダストリー 4.0への対応
  • 手の動きを確実に検知するTOF(Time of Flight)光電センサ搭載
  • 多様な用途:個々に高輝度のマルチカラーLEDを搭載した6つのセグメント
  • 優れた利便性:セグメントモード、ランライトモード、レベルモード、セーフステータスの動作モードを用意
  • コスト削減:1つのIO-Linkポートに2 つの SmartLight インジケーターを接続可能(デイジーチェーン)

製品説明

お問い合わせ

お問い合わせ