UHF ハンドリーダ BIS U-890

高い機能性と最高水準の性能
高い機能性と最高水準の性能

UHF アプリケーションにおける適時のモバイル式識別用途に最適

UHF ハンドヘルドリーダー BIS U-890 は、適時にデータ入手するために最適なツールです。RFID 周辺または長距離アプリケーション向けに優れた柔軟性を発揮します。このリーダーは、高性能の ARM プロセッサを装備しています。これは、Microsoft Windows Embedded Compact 7 との組み合わせにより、UHF タグの素早く確実な読取り用に設計されたものです。

組み込まれている UHF モジュール(出力 1 W)およびアダプティブクロスダイポールアンテナにより、多くの UHF タグ群を短時間で検出可能です。

製品検索

工場装備の RFID ソフトウェアは、最高水準の性能をサポートし、さらなる柔軟性をもたらします。容易に操作可能で、あらゆる検出状況に対応するための幅広い機能を提供します。

国際的な使用については、次の点にご留意ください。UHF ハンドヘルド BIS U-890 は、ヨーロッパ、米国、カナダ、中国用に認証取得済みです。

特長

  • 1 GHz ARM プロセッサによる素早いデータ入手およびデータ処理
  • 長い読取り距離 > 4 m
  • 高性能のマルチタグ付け機能 > 200 タグ/秒
  • アダプティブ UHF アンテナによる最適なタグ検出
  • 多様な利用が可能な RFID ソフトウェアをインストール済み

製品説明

お問い合わせ

お問い合わせ