追加装置なしで出力信号または計数/計時機能の変換が可能
Balluff の信号コンバータを用いて、出力信号または計数/計時機能を簡単に変換することができます。またアナログ出力センサのためのアナログスイッチング装置、スイッチング出力を持つセンサのための信号コンバータ、信号アンプも提供しています。これらは制御盤に組み込むことも、あるいは現場で取り付けることも自由にできます。
静電容量センサ用には、ポテンシャルフリー切替え接点付き静電容量センサ用コントローラがあります。
特長
- アナログスイッチング装置:回路状態を LED で表示
- 静電容量センサ用タイマ機能、および 2 つの静電容量センサ用最小/最大充填レベルの検知
- スイッチング出力付きセンサ用信号コンバータは相互に結合可能、取付けおよび設定も容易