固定技術
固定技術

多彩でフレキシブルな固定用ソリューション

Balluff のマウントシステムおよびホルダにより、センサやデバイスを個別のニーズに適合させることが可能になります。

簡単に取付け/調整ができるこのソリューションは、固定だけでなく、正確な位置決めの機能も提供します。もちろん、困難な条件の下でも可能です。Balluff の固定用ソリューションは、高品質の素材と精密な加工により卓越しています。

最大の特長

  • 柔軟性と多様性に富む
  • 適合性が高く汎用的
  • 卓越したコストパフォーマンス

製品ファミリー

  • ポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具

    確実な保護、位置決め、固定を 1 つで行う

    Balluff のポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具は、確実な保護、正確な位置決め、固定の 3 役を兼ねています。このクランプホルダの優れた点は、取付けの簡単さと堅牢な設計です。寸法は M5 から M30 まで、材質はスチール、ステンレスなど、様々なものから選択できます。

    特長

    • 経済的で信頼性が高い
    • 組付けと保護の組み合わせ
    • 再調整不要の固定クランプにより、センサの交換を素早くできる
    • 面一および非面一バージョン
    • ツールなしの仕様も可
    ポジティブストップ機構付き近接センサ用工程治具
  • 汎用ホルダ

    あらゆる用途に適合する精密な汎用ホルダ

    Balluff の汎用ホルダは BMS マウントシステムと組み合わせることができます。円柱形(M6~M36)および角型の各種サイズ、各種仕様、各種素材(ステンレス、亜鉛メッキスチール、陽極酸化処理アルミニウム、耐摩耗性・耐油性プラスチック)から選択いただけます。

    これらの高品質汎用ホルダは Balluff のセンサのために設計され、試験されています。その特長は高精度と長寿命にあります。

    特長

    • 迅速・簡単な取付け
    • 柔軟性が高くアプリケーションに応じた使用が可能
    • 最適なコストパフォーマンス
    汎用ホルダ
  • 柔軟な固定治具システム

    個別の組立が可能なマウントシステム

    Balluff の柔軟な固定治具システムは堅牢で、汎用性に優れ、容易に設置できます。このシステムはベースホルダ、組付け用バー、クロスコネクタ、ジョイント用部品から成ります。適切なソリューションを得るために、固定したい対象物に応じて、幅広い帯域に適合するセンサホルダやレフレクタホルダから選択することができます。

    この柔軟な固定治具システムには、多様な仕様(陽極酸化処理アルミニウム、クロムメッキ亜鉛、ステンレス、高品質プラスチック)が揃っています。

    特長

    • 長寿命で経済的
    • 簡単な取付け
    • 個別に組立/調整が可能
    • セット、ケース入りもご用意
    • ベースプレート上にも通常のすべてのプロファイルにも組付け可能
    柔軟な固定治具システム
  • ナット

    センサの正確で確実な取付けのために

    Balluff の堅牢なナット(ニッケルめっき加工真鍮製、ステンレス製、プラスチック製)は、センサ用標準固定具として長年にわたる実績があります。これらは一般的なあらゆる円柱型形状に適合し、最善の価格で高品質を提供すると共に、センサを確実にシステムに統合します。

    特長

    • コストパフォーマンスに優れた、高品質の標準固定方法
    • サイズ M05、M08、M12、M18、M30 の円柱形センサに適合
    • ステンレス製、金属製、またはプラスチック製
    • スペアパーツとしても使用可能
    ナット
  • ビジョンセンサ、SmartCamera、外部照明用ホルダ

    正確な位置決め – 簡単な設置

    Balluff のビジョンセンサ、SmartCamera、外部照明用に高品質なホルダと固定用システムをご用意しています。これらは Balluff のマシンビジョン(MV)デバイスのために専用設計と試験がされているため、お客様のアプリケーションへ最適に配置することができます。

    センサホルダは マウントシステム BMS と組み合わせることができ、高精度と長寿命です。

    特長

    • Balluff ビジョンセンサ、SmartCamera、産業用カメラ、外部照明用に設計、試験済み
    • 柔軟なマウントシステム BMS と組み合わせ可能
    • 精密、堅固、長寿命
    • マシンビジョン(MV)をアプリケーションに最適に配置
    ビジョンセンサ、SmartCamera、外部照明用ホルダ
  • RFID システム用ホルダ

    Balluff RFID システムのために専用設計

    RFID システムの正確な位置決めと確実な固定には、Balluff の設置用ブラケットが最適です。

    BalluffのRFIDシステムやデバイスのために専用設計されたこの堅牢なブラケットは、数々の試験によって優れた精度と耐久性を誇ります。

    この高品質なブラケットの設置は簡単です。また、豊富なラインナップにより、あらゆるシステムへ確実に組込むことができます。

    特長

    • 簡単な設置と堅牢な構造
    • 豊富なラインナップ
    • 精密、長寿命、高耐久性
    • BalluffのRFIDシステムやデバイスのために専用設計、試験済み
    RFID システム用設置用ブラケット
  • HMI用ホルダ

    マウントシステム BMS と組み合わせ可能

    Balluff の タワーライト型 SmartLight や SmartLight インジケーター、ディスプレイ用のホルダは、正確な位置決めと同時に確実な固定を可能にします。

    ホルダは迅速かつ簡単に設置することができる上、堅牢な構造により高い信頼性を提供します。この高品質なブラケットは Balluff のデバイス用に設計され、試験が行われています。HMI用固定ホルダは、マウントシステム BMS と組み合わせることができます。

    特長

    • 柔軟な位置決めと簡単な固定を同時に実現
    • 簡単な設置と堅牢な構造
    • 柔軟なマウントシステム BMS と組み合わせ可能
    • 装置や生産ラインに統合可能
    • 高品質でコンパクトなホルダ、Balluff のデバイス用に設計
    HMI用ホルダ
  • セーフティセンサ/デバイス用ホルダ

    確実な保持で装置の安全性をサポート

    Balluff のセーフティセンサ/デバイス用ホルダは、位置決めと固定を同時に行うことができます。専用に設計されたこのホルダは完璧に適合し、設置も簡単なため、様々な課題を解決することができます。

    Balluff のセーフティセンサ/デバイス用ホルダは 様々な試験によって製品化されているため、堅牢で極めて長寿命です。

    特長

    • 正確な位置決めと確実な固定を同時に実現
    • 簡単な設置と堅牢な構造
    • Balluff のセーフティセンサ/デバイス用の専用設計、試験済み
    • 精密、長寿命
    セーフティセンサ/デバイス用ホルダ
  • コンディションモニタリングセンサ用マグネットホルダ

    優れた柔軟性 – センサを簡単かつ最適に位置決め

    コンディションモニタリングセンサ用マグネットホルダは簡単に様々な固定ができます。そのため、センサを最適な位置へ柔軟に設置することができます。このホルダは穴あけや取付面の形状加工は不要です。この高品質なホルダで、Balluffのコンディションモニタリングセンサをお客様のアプリケーションへ簡単に統合することができます。

    特長

    • 高品質でコンパクトなホルダ – Balluff コンディションモニタリングセンサ用に設計
    • 最適な位置決めと簡単な固定を同時に実現
    • マグネットによる簡単な取り付け
    • 取り付け面の機械加工は不要
    • 温度測定に最適な熱伝導
    コンディションモニタリングセンサ用マグネットホルダ