視覚システム用照明
視覚システム用照明

アプリケーションに適合する最適な照明効果

画像処理の成否は適切な照明にかかっています。Balluff はさまざまな取り付けスペースや多様な課題に対応する堅牢な補助照明を各種取り揃えています。

省エネ・長寿命の LED は均一な光学的特性を特長としています。Balluff の照明はさらに IEC 62471 に基づき眼の安全を保証しています。赤色光、白色光、赤外光、レーザの各バージョンから選択できます。

最大の特長

  • 最高の品質(包括的な EMC 試験、上位の保護等級)
  • 簡単で確実な取付け
  • 試運転が容易

製品ファミリー

  • 暗視野照明

    表面検査に適した高性能で均一な照明

    Balluff の暗視野照明は表面の亀裂・凹み・汚れの検査に役立ちます。赤色光により、材質や表面の状態にかかわらず、確実で均一な照明が可能です。光照射野の直径は 90 mm です。設置も簡単です。

    特長

    • 簡単な固定、フレキシブルな位置決め
    • 高品質のハウジング(IP54)
    • 信頼性が高く高性能
    • 最高級の素材
    暗視野照明
  • 背景照明

    亀裂の検査に適した均一で明るい照明

    Balluff の背景照明により、材質や表面状態にかかわらず、寸法や形状の検査が可能です。様々な外形寸法と光照射野直径(25 × 25~300 × 200 mm)、赤色光バージョンと赤外光バージョンから選択することができます。また、Balluff の背景照明は拡散光照明としても使用できます。

    特長

    • 極めて薄型の外形
    • 素早く簡単に設置可能
    • 多用途、高光度
    • 高品質のハウジング(IP54 または IP69K)
    • 最高級の素材
    • ステンレス製バージョンもご用意
    背景照明
  • リング照明

    赤色光、白色光、赤外光のリング照明

    Balluff のリング照明の光照射野の直径は 100/60 mm です。明るい LED の入射光を加えることにより、均一な照明が得られます。赤色光、白色光、赤外光のバージョンをご用意しています。

    特長

    • 固定と設置が容易
    • 高品質のハウジング(IP65)
    • 長い検査距離が実現可能
    • 鏡面を含むアプリケーションでの反射光による妨害を防ぐディフューザアタッチメント
    リング照明
  • ライン照明

    対象物に合わせた均一な直接照明

    Balluff のライン照明は側方からの照明に用い、影を形成することで特徴をチェックすることができます。さらに、それにより、反射しているところのない均一な照明が得られます。

    ライン照明は様々な外形寸法と光照射野直径(10 × 95~10 × 195 mm)があり、赤色光、白色光、赤外光の各バージョンから選択可能で、直接照明として画面をより明るくすることができます。

    特長

    • 簡単な固定、フレキシブルな位置決め
    • ほぼフレームレスな外形により、積み重ねや並べて置くことが可能
    • 高品質のハウジング(IP54)
    • マウントブラケットにより、角形または直角フレームと組合せ可能
    ライン照明
  • 同軸照明

    反射性表面に適した赤色光による均一な照明

    Balluff の赤色光による同軸照明は、反射率の高い表面や鏡面の照明に最適です。2 種類の外形寸法があり、それぞれ 50 × 50~100 × 100 mm の範囲の視野寸法を選択することができます。

    特長

    • ローメンテナンスで産業環境に適合
    • 設置と組込みが簡単
    • 高品質のハウジング(IP54)
    • 印刷面や汚れた表面、あるいはドットピーンコードの検査用
    • 最高級の素材
    同軸照明
  • スポット照明

    スポットによる正確なピンポイント照明

    ある領域をピンポイントで照らすには、Balluff のスポット照明が最良の選択です。そのために、各種のサイズ(M12、M18、M30)で、赤色光または赤外光から選択できるソリューションをご用意しています。いずれの場合も、設置が簡単で検査距離が大きく取れるという利点をもたらします。

    特長

    • 簡単な固定、フレキシブルな位置決め
    • 高品質のハウジング(IP67)
    • 最高級の素材
    スポット照明
  • ラインレーザ

    変調可能なラインレーザ

    Balluff の高性能ラインレーザは、不具合、直径、エッジ、ギャップなどの検知や測定、あるいは存在の確認に用いられます。さらに、工業的画像処理、ワークピースやアクセサリの心出しや位置決めにも利用できます。

    Balluff のラインレーザはトリガ、フォーカス、変調が可能で、極めて耐久性に優れています。光源色には赤、青、緑があり、投影は直線、格子、マトリックス、点、十字のバリエーションから選択できます。

    特長

    • 堅牢でコンパクト(寸法 M18 または M12)
    • 高品質のハウジング(IP67)
    • 簡単な固定、フレキシブルな位置決め
    • 設置が用意、レーザクラス 1M または 2M(保護措置の追加不要)
    • 高品質の素材とレーザモジュール
    • 最大 2000 mm の長い検査距離
    • 明るく、ズーム可能
    ラインレーザ
  • 機械照明

    高性能で、耐久性に優れ、汎用的

    Balluff の高品質の LED 機械照明 BAE LX は多様な利用が可能です。この製品は機械用としてのみでなく、自動車産業における特殊なアプリケーションや、洗浄装置、ワークベンチ、テストスタンド、半自動ワークスペースでの使用にも適しています。そのコンパクトで堅牢な構造(保護等級 IP67 または IP69K)により、極めて高性能で、非常に耐久性に優れています。専用の取付けエレメントと 4 ピンコネクタ(M12)を使用して、素早く装置に組み込むことができます。新しい LED 機械照明 BAE LX はプラスチック製またはホウケイ酸ガラス製で、長さは 250 mm から 1200 mm まで 11 種類をご用意しています。プラスチック(PMMA)製は 20 mm 径、ホウケイ酸ガラス製は 45 mm 径の仕様となっています。Balluff の製品は、簡単な取付け、最大限のエネルギー効率、魅力的なコストパフォーマンスにより、たいへん優れています。

    特長

    • 耐衝撃性と耐振動性を備え、温度的および機械的な負荷にも極めて強い
    • 保護等級 IP67/IP69K:厳しい環境に適しています
    • 取付けが容易で費用対効果に優れた標準 M12 コネクタ
    • 広範囲に均一に照射し、拡散仕様の場合にも眩惑しない
    • 省エネと高効率な LED 技術によるコストの削減
    • Ø 20 mm または Ø 45 mm の省スペースでコンパクトな構造、軽量
    • 230 V AC に代わり、24 V DC に:接地(アース)が不要になり、作業安全性が向上
    • 簡単な取付け
    機械照明、LED、IP69K
    Balluff の機械照明

    機械照明の導入