機械的保護
機械的保護

センサとデバイスの機械的保護

堅牢で信頼できる:Balluff の保護キャップ、ハウジング、カバー、チューブ、および妨害からの保護システムにより、センサやデバイスの機械的損傷を防ぐことができます。

多様な仕様からの選択が可能で、要求度の高いアプリケーションにも対応します。

最大の特長

  • 高品質、長寿命
  • 簡単な取付け
  • 適合性

製品ファミリー

  • プランジャプローブソリューション

    用途の自由度が極めて高い堅牢なアセンブリ

    Balluff のプランジャプローブソリューションは、固定ストッパと堅牢な設計により、厳しいアプリケーションに適しています。溶接、ダイスタンピング、さらにはワークピースの排出制御を伴うアプリケーションに理想的です。センサ、ハウジング、スプリングから成るコンパクトなセットとなっています。さらに、各種プランジャ形状(円形、平面、チゼル、M6 ネジ)および 3 段階のスプリング圧(低、中、高)からの選択が可能です。いずれの場合も、ハウジングが 2 分割型なので 、保守が容易です。

    特長

    • 汚れの多い環境でも信頼性が高く長寿命
    • 洗浄および保守のためのセンサ交換が容易
    • 正確なスイッチポイント
    • 多様なサイズと形状により、個別の用途に適合
    • ネジタイプのバリエーション用のアクセサリをご用意:平面アタッチメント M4、M6、M8、M10
    プランジャプローブソリューション
  • サボタージュ防止

    意図しない生産停止の防止

    Balluff のコンパクトで堅牢な保護カバーは、調整とサボタージュに対して確実な防護機能を発揮します。Balluff 製品とソリューション専用に設計されており、コネクタ M8/M12、リモート I/O、ビジョンセンサへの取付けと固定を容易にします。各種仕様に対応するよう、サボタージュ防止は高品質プラスチック製もアルミニウム製もご用意しています。

    特長

    • 調整とサボタージュに対する保護のための標準産業ソリューション
    • あらゆるシステムに容易に統合可能で、コストパフォーマンスに優れている
    • 高品質素材製で、適合性に優れている
    サボタージュ防止
  • 保護ハウジング

    全面的に防護するアイテム

    Balluff のセンサやユニットを非常に過酷な環境で使用する場合には、耐薬品性で高温や機械的影響に強く、高湿度の環境でも設置可能な Balluff の保護ハウジングが不可欠です。高品質素材製で、耐性に優れた表面と高水準の光学的特性を持つ保護ガラスを備えています。取付けも容易にできます。スペアパーツが必要な場合には、すぐにお届けします。

    特長

    • 高品質の素材による、堅牢で耐性に優れた表面と形状
    • あらゆるシステムに経済的かつ確実に統合可能
    • 耐薬品性で、高温および機械的影響にも強い
    保護ハウジング
    保護ハウジング

  • 保護キャップおよびポートカバー

    高温と薬品に確実に対処

    Balluff の保護キャップおよびポートカバーは簡単に取り付けることができ、厳しい環境においても確実な保護を保証します。様々な Balluff 製品に対応し、特に M8~M30 センサに適しています。金属製またはプラスチック製で、PTFE コーティング付きもあります。高温耐性と耐薬品性に優れています。湿度の高い環境や食品産業におけるアプリケーションに適しているタイプもあります。

    特長

    • 材料と設計により堅牢さを確保、最高 IP69K の保護等級
    • あらゆるシステムに経済的かつコンパクトに統合可能
    • 金属製またはプラスチック製、PTFE コーティング付きも
    保護キャップおよびポートカバー
  • ケーブル用保護チューブ

    個別に組立て可能なケーブル保護具

    Balluff のフレキシブルで堅牢なシリコーン製ケーブル保護具は、特に溶接現場でのケーブルの保護に適しています。耐薬品性に優れるほか、最高 250 °C の温度に耐えることができます。保護チューブ、被覆材、保護テープなど各種の仕様があり、直径は 7~50 mm の範囲から選択できます。

    特長

    • 長寿命で経済的
    • 簡単な設置
    • 各種の直径
    • 個別に組立て可能
    ケーブル用保護チューブ