レフレクタ、ファイバー、光学系
レフレクタ、ファイバー、光学系

光学的アプリケーションのための高品質アクセサリシステム

Balluff の光学的アプリケーション用アクセサリには、円形・矩形レフレクタおよびレフレクタフォイルがあります。さらに、プラスチックファイバーおよびガラスファイバー、絞り、レンズ、フィルタ、偏向ミラーも用意しています。

これらの光学系アクセサリは Balluff のセンサに対応する品質水準を備え、さまざまな仕様が用意されているので、要求度の高いアプリケーションにも対応できます。

最大の特長

  • 高品質で柔軟性がある
  • 簡単な取付け
  • 適合性

製品ファミリー

  • レフレクタおよびレフレクタフォイル

    精密で堅牢なレフレクタ

    どのような環境にも最適なレフレクタ:Balluff の円形および角形レフレクタおよびレフレクタフォイルは耐熱性かつ耐薬品性です。赤色光、白色光、赤外光、レーザ用アプリケーションのいずれにも適しています。

    Balluff のレフレクタおよびレフレクタフォイルは、Balluff の光電センサとの組み合わせにより、最適な機能を発揮します。様々なサイズおよび固定方法から選択でき、アプリケーションに合わせて利用することができます。

    特長

    • 精密かつ堅牢
    • 接着またはネジ止めにより容易に固定できる
    • 多様な形状
    • 高品質の素材
    • 均一な光学的特性
    レフレクタおよびレフレクタフォイル
  • 光学系:絞り、フィルタ、レンズ、レフレクタ

    Balluff センサおよびファイバー用の堅牢な光学系

    Balluff の絞り、レンズ、レフレクタは、様々な光学的センサおよび超音波センサ、それらのアプリケーションに最適です。これらのコンパクトで堅牢な光学系は取付け方法が容易であることが特長です。

    様々な寸法のバージョンがあり、またプラスチック、アルミニウム、ステンレスなどの様々な仕様から選択できます。

    特長

    • Balluff センサおよびファイバー用に設計、試験済み
    • 様々な長さ、直径、焦点距離
    • 精確性および均一な光学的特性
    • 高品質の素材と正確な加工
  • プラスチックファイバー

    光学的アプリケーション用プラスチック製光ファイバー

    Balluff のプラスチックファイバーソリューションはコンパクトで極めて柔軟かつ堅牢であり、精度と速度に優れています。キースイッチおよび一方向仕様としてご用意しています。ストレート型またはアングル型光出口および可撓性のある光学ヘッド付きの各種のエンドピース(M2、M3、M4、M5、M6、角形 5 × 4 mm~23 × 55 mm など)から選択できます。

    プラスチックファイバーは耐熱性かつ耐薬品性です。さらに、狭い場所でも簡単に設置することができます。

    特長

    • Balluff 光ファイバーユニット BFB 6K、18KF、73K、75K 用に設計、試験済み
    • 各種の長さと直径
    • 踏んでも壊れず、油にも耐性あり
    • 機能的予備能が高い
    • 精密な加工、均一な光学的特性
    • 同軸ファイバー構成も可能
    • リード線タイプのプラスチック製光ファイバーもご用意
    プラスチックファイバー
  • ガラスファイバー

    光学アプリケーション用ガラス光ファイバー

    Balluff のコンパクトで柔軟性に優れた堅牢なガラスファイバーソリューションは、精度と速度において際立っています。キースイッチおよび一方向仕様としてご用意しています。エンドピースは直径 2 mm~8 mm のストレート型またはアングル型から選択できます。

    ガラスファイバーは 250 °C までの温度に耐え、耐薬品性です。さらに、狭い場所でも簡単に設置することができます。

    特長

    • Balluff BFB M18M-… および BOS 30M-… 用に設計、試験済み
    • ポリウレタン、金属コルゲート管、シリコーン等各種被覆材
    • 各種の長さと直径
    • 踏んでも壊れず、油にも耐性あり
    • 機能的予備能が高い
    • 高品質の素材と精密な加工
    • 均一な光学的特性
    ガラスファイバー