Verbindungstechnik

産業向けの配線ソリューション

Balluff はすべてをシングルソースで提供します。センサ、システム、ネットワークテクノロジー、適切なコネクタや両端コネクタケーブルが、最適かつ即座の使用を可能にします。これにより、スムーズな統合がサポートされ、迅速な試運転が保証されます。

Balluff は、オートメーションのあらゆる分野向けに、ほぼすべてのネットワークに対応する包括的なコネクタ製品を取り揃えています。世界中のアプリケーションに特化した用途のために多様な素材が用意されています。

産業環境における過酷な使用状況も、Balluff のコネクタの障害になるものではありません。ECOLAB 認証取得または IP69K の仕様は、特に、食品産業などの慎重に扱うべき分野に最適です。

Balluff のコネクタと両端コネクタケーブルは、180 °C までの高温および –40 °C までの低温に対応します。

片端コネクタケーブル

片端コネクタケーブル

信号、データ、電力を確実に伝送するためのケーブル終端処理されていないコネクタケーブルです。