厳しい環境での使用に最適 - 独自の診断グレード
Balluff の IO-Link センサ/アクチュエータハブは堅牢なハウジングを備え、厳しい環境での使用に最適です。これらの I/O モジュールは M12 または M8 コネクタを用いており、設置も保守も安価かつ容易です。
各ポート固有の個別チャンネルモニタにより、短絡・過負荷・ケーブル断線がポートで検知されます。このような選択的診断は I/O モジュールに固有のものです。
Balluff の BNI IOL-302… モデルは 2 つのモジュールを統合したもので、最高度の機能性と柔軟性を備えています。センサ負荷電流は最大 500 mA で、消費電力の大きい油圧バルブのセンサの駆動に最適です。ポートにおける出力は最大 2 A まで可能です。
特長
- 設置・保守とも簡易で経済的
- 短絡・過負荷・ケーブル断線をポートで検知
- 最高度の機能と柔軟性を持つ BNI IOL-302… モデル