スイッチ
スイッチ

複雑なネットワークのために最適なインフラストラクチャー

工業オートメーションの分野では、Ethernet ベースのネットワークシステムの重要性が高まっています。Balluff は Profinet や Ethernet/IP など、機械や設備に装備するための Ethernet ベースの各種システムやコンポーネントを多数提供しています。

Balluff はシステム一式を提供しており、Ethernet システムのコンポーネントすべてを容易に Ethernet に接続できます。

最大の特長

  • 多数の Ethernet ベースのシステムとネットワークコンポーネント
  • Ethernet システムコンポーネントを Ethernet に接続するシステム一式

製品ファミリー

  • アンマネージドスイッチ

    Ethernet 機器を簡単かつ効率的に接続

    Balluff のアンマネージドスイッチにより、1 つのコンポーネントに 5 ポートおよび 8 ポートのEthernet 機器をスター型に接続できます。これらのアンマネージドスイッチは保護等級 IP67 および IP20 の要件を満たし、伝送速度 10 Mbit/s および 100 Mbit/s をサポートしています。転送速度はオートネゴシエーション機能で自動的に設定されます。

    モジュールはオートクロス機能により、使用されているケーブルタイプを自動的に認識します。そのため誤配線のおそれがありません。

    特長

    • IP67 および IP20
    • 伝送速度 10 Mbit/s および 100 Mbit/s
    • オートネゴシエーション機能により転送速度を自動設定可
    • オートクロス機能により誤配線を防止
    アンマネージドスイッチ