ネットワークモジュール
ネットワークモジュール

卓越した性能のために

生産はますます高速で柔軟になり、より高い効率と適応力が必要とされています。このような生産には、センサからインターネットまでのシームレスな通信が求められます。これにより製造プロセス内のデータ量が増加するので、これらの情報を処理するコンポーネントが必要となります。同時に全てのレベルを経由して情報を伝達するインフラも必要です。

フィールドバステクノロジー

  • Profinet 用ネットワークモジュール

    産業オートメーションにおいて高速、コスト削減、堅牢さを実現

    産業オートメーションが Profinet により意義ある進歩を遂げたことは当然のことです。なぜなら Profinet によりドライブおよびセーフティ技術を直接ネットワークに組み込むことができるようになったからです。

    Ethernet ベースで作動するシステムは Profibus よりかなり速いですが、Profibus と容易に組み合わせることができます。同じことが、IO-Link による接続にも当てはまります。IO-Link による接続は時間とコストを節約し、そのコネクティビティにより、プロセス品質の向上も期待できます。

    Balluff のネットワークモジュールを使用することで、Profinet はプロセス管理レベルからドライブまで一貫して統合可能です。厳しい環境にも対応します。

    特長

    • IO-Link 接続による設置の自由度、シンプルな配線、継続的な診断、パラメータの集中管理
    Profinet 用ネットワークモジュール
    Profinet による IO-Link ソリューション

  • Profibus 用ネットワークモジュール

    効率的なフィールドおよびプロセス通信で最新型の生産をサポート

    Balluff はソリューションサプライヤーとして、最適な Profibus 導入のための各種コンポーネンツを取り揃えています。洗練されたフィールドバステクノロジーは何年も前から、高い信頼性で最新型の生産をサポートしています。コントローラメーカーに関係なく、Balluff の製品群の中から最適なソリューションを見つけることができます。

    簡単な配線、ご利用のシステムに直接設置することによる迅速な組み込み・付け替えにより、効率的なフィールドおよびプロセス通信を実現します。これらはすべて厳しい産業環境にも対応します。Balluff の Profibus ソリューションは IO-Link に対応しているため、IO-Link のあらゆる利点をすべて直接的に生かすことができます。Balluff の洗練された接続技術により効率が向上します。

    特長

    • 継続的な診断:システムをシャットダウンせずに
    • 集中的なパラメータ設定:システムを迅速に動作モードに戻す
    • 時間短縮とコスト削減
    • IEC 61158/EN 50170 規格に準拠した確実な投資、容易なシステム拡張
    Profibus 用ネットワークモジュール
    Profibus による IO-Link ソリューション

  • CC-Link IE/Field 用ネットワークモジュール

    オートメーション化の課題を高機能で実用性の高いモジュールで解決

    産業用通信のあらゆる分野に対応:フィールドバスおよびネットワーク技術は、より高度な通信への要望に応えることが求められています。

    また同時に、通信をできる限り統一することも要求されます。特にアジアでのオートメーション化の課題に対して、Balluff は機械およびシステムレベルの通信をセンサ/アクチュエータ通信と結びつけることができました。システムレベルに CC-Link IE/Field 用ネットワークモジュール BNI を使用し、これとセンサ/アクチュエータレベルを直接接続したのです。

    CC-Link IE/Field 用のオープンで確実な高速ネットワークモジュールに I/O システムを完璧に接続するために、Balluff は高機能で実用性の高いフィールドバスモジュールを開発しました。この新しい世代は、優れたパラメータ設定と自己診断機能により、従来のあらゆるソリューションに取って代わります。

    特長

    • 保護等級 IP67
    • 完全密閉型ハウジング
    • 診断およびパラメータ設定用のディスプレイ、LED、統合された SLMP アクセス(シームレスメッセージプロトコル)
    CC-Link IE/Field 用ネットワークモジュール
    CC-Link IE/Field による IO-Link ソリューション

  • CC-Link 用ネットワークモジュール

    1つのソースの製品による高度な制御トポロジーを実現

    CC-Link は標準フィールドバスとして、さまざまなサプライヤーの極めて多様な自動化コンポーネントを統合します。アジアでは CC-Link はすでに主要なフィールドバステクノロジーとなっています。オープンネットワークは、世界で 1,000 社以上の企業が所属している、代表的な CC-Link 協会 CLPA をサポートしています。

    CC-Link は効率的な統合システムとしてお客様のご要望にお応えます。Balluff の高品質で包括的な製品ラインナップを活用して、1 つのソースの製品により高度な制御トポロジーを実現できます。

    特長

    • 厳しい環境に対応:完全な鋳造製の堅牢なハウジング
    • 高性能な診断が問題のある領域を明確に識別
    • 大容量データの場合も安定したデータ処理能力
    • リアルタイムで確実に制御
    • ネットワーク上でコントローラのプログラミングが可能
    • 作動中にネットワークステーションのオフ/オンが可能
    • ネットワークステーションを自動的に復元可能
    CC-Link による IO-Link ソリューション

  • Ethernet/IP 用ネットワークモジュール

    高いシステム能力を引き出す標準ネットワークテクノロジー

    ネットワークが最適化されていなければ、高い効率は得られません。Balluff はお客様の高性能なシステム用に包括的な Ethernet/IP プログラムを提供します。Ethernet/IP は全世界で認められている標準ネットワークテクノロジーであり、多くの分野で Devicenet に取って代わっています。Ethernet をベースとしたテクノロジーははるかに高速であり、統合された制御を実現するからです。

    Balluff の Ethernet/IP 用ネットワークモジュールは、極めてユーザーフレンドリーである点に特長があります。Balluff の Ethernet モジュールでのみ IP アドレスをロックして、ミスなどによる変更を防ぐことができます。これにより、セキュリティの向上とメンテナンスの簡素化が実現します。

    特長

    • 時間短縮とコスト削減:迅速な設置と既存のネットワークへの簡単な統合
    • 革新的なアドレスプラグによる簡単なモジュール交換
    Ethernet/IP 用ネットワークモジュール
    Ethernet/IP による IO-Link ソリューション

  • Devicenet 用ネットワークモジュール

    Devicenet の効率的な使用に最適なネットワークコンポーネンツ

    Balluff は、あらゆる分野で高度なネットワークテクノロジーを提供することにより、お客様が最適なネットワークコンポーネンツを簡単に選択できるようサポートします。米国でのアプリケーションに備え、効率的な Devicenet を使用するための各種モジュールを取り揃えています。

    コントローラメーカーに関係なく、広範囲の洗練されたネットワークシステムを提供する Balluff の製品ラインナップからご要望に合ったコンポーネンツをお選びいただけます。お客様のニーズに徹底的に合わせることにより、制御キャビネットで叶わないご要望はありません。これにより効率的なフィールドとプロセスの組み合わせが実現され、時間短縮とコスト削減が可能となります。

    特長

    • 簡単な設置、素早い取付け、迅速な付替え
    • コントローラメーカーを選ばない
    Devicenet 用ネットワークモジュール
    Devicenet による IO-Link ソリューション

  • EtherCAT 用ネットワークモジュール

    柔軟性に優れた高度なテクノロジー

    卓越した性能、低コスト、柔軟なトポロジーと扱いやすさ。これらが産業用イーサネットテクノロジー EtherCAT の利点です。EtherCAT は柔軟性に優れています。自由なトポロジー選択、作動中の機器とセグメントの接続/接続解除、さらにリングトポロジーの冗長回線まで実現できます。

    EtherCAT は集中型および分散型の両方のネットワーク構造に適しており、マスタ/ スレーブ、マスタ/ マスタ、スレーブ/ スレーブの通信をサポートし、下位のフィールドバスをリンクさせることができます。

    既存のインフラを利用することによって、EtherCAT オートメーションプロトコルによりファブリックレベルも最適にカバーします。Balluff のネットワークモジュールを使用することでベストな環境が整います。

    特長

    • 最大 65,535 のスレーブをそれぞれ 100 m の距離までサポート
    • 2007 年以降の国際標準
    EtherCAT 用ネットワークモジュール
    Ethercat による IO-Link ソリューション