Machine Vision und Optische Identifikation

品質検査用の産業環境に適合する画像処理

最先端の生産プラントには厳しい要件が課されています。最高の品質で高い生産性と柔軟性が求められるのです。Balluff の画像処理装置 Balluff Vision ソリューション BVS は、こうしたニーズに応えるために設計されました。

本製品は信頼性のあるエラー検知および品質検査が可能であり、コードの確実な読取りと検証に最適です。物体の検知、1D および 2D バーコード、プレーンテキストの検知といった機能があります。センサは極めてフレキシブルに使用できます。

Balluff Vision ソリューションは、組付けの部品監視および製造プロセスのパーツトラッキングのいずれにも採用できます。標準化されたインタフェースにより、装置を簡単に組み込み、操作することが可能です。