Alimentation électrique

高信頼性・高効率の電源装置

単相または三相、並列または直列接続が可能であり、制御盤用に、オートメーション用にコンパクトに、または現地で直接過酷な使用を行う場合など、どのようなアプリケーションに対しても最適な電源供給が行われます。

Balluff では信頼性が高く効率的な電源供給のための適切な電源ユニットを各種取り揃えており、電圧および出力レベルについて幅広い選択肢をご用意しています。Balluff の Heartbeat® 製品は予兆保全機能を備えたインテリジェントなソリューションです。IO-Link を介して設備全体にわたる拡張診断機能が利用できます。Balluff 製品は CE/TÜV、UL または CCC の認証を得ています。

 

製品ファミリー

  • 高機能電源ユニットHeartbeat®

    要求の高いFA業界に最適な高効率電源ユニット

    Balluff の高機能電源ユニットHeartbeat®はセンサ、アクチュエータ、コントローラ、HMI へ高い信頼性の高効率な電源供給を確保します。特に、t会品質、長寿命、診断機能など、高い要求を求められるアプリケーションのために開発されました。この電源の最も重要な特長は、高品質のコンポーネントの採用と長い耐用年数、診断機能の搭載です。

    Heartbeat® の状態表示 LED により、電源ユニットの電気的負荷、熱負荷、耐用年数が 3 色で表示されます。また、Alarm、Stresslevel、Lifetime がデジタル信号で出力されます。

    高機能電源ユニットHeartbeat®極めて薄型な構造により、リソースを節約した制御盤設計が可能です(IP20タイプ)。また、分散型構成上の電力を消費デバイスへ直接給電できる IP67 タイプも提供しています。

    特長

    • 出力24 V、単相
    • 60、120、240、480 W
    • 耐短絡性を確保する150 %のパワーブースト
    • 出力電圧の調整可能(IP20タイプ)
    • 極めて小さな出力リップル電圧
    • 予兆保全とコンディションベースのメンテナンス(Industry 4.0)をサポートするHeartbeat®
    Heartbeat® 電源ユニット
  • IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat® 電源ユニット

    要求度の高い自動化ソリューション向けに最適な IO-Link 通信インタフェース搭載電源装置

    Balluff の IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat® 電源ユニットはセンサ、アクチュエータ、コントローラ、HMI への高信頼性・高効率での電源供給を保証します。これらは特に、品質・寿命・診断能力に対する要求度の高い重要なアプリケーションのために開発されました。その最も重要な特長は、高品質のコンポーネント、長い耐用年数、組み込まれている監視機能です。Heartbeat® ステータス表示 LED により、電源ユニットの現在の負荷状態、摩耗状況、残り寿命が 3 色で表示されます。デジタル出力により Alarm、Stresslevel、Lifetime の各表示がなされます。装置、運転パラメータ、履歴に関する詳細な診断およびステータス情報を IO-Link 経由で呼び出すことができます。

    IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat® 電源ユニットの極めて薄型の構造により、省資源的な制御盤設計が可能です(IP20 ハウジング)。また分散型モジュールの電力消費機器に直接給電する IP67 バリエーションも提供しています。

    特長

    • 24 V、単相
    • 60、120、240、480 W
    • 150 %のパワーブーストによる耐短絡性
    • 出力電圧の制御可能
    • 出力電圧のリップルが極小
    • Heartbeat® は予兆保全およびコンディションベースのメンテナンス(Industrie 4.0)をサポートしています。
    • Heartbeat® の情報はすべて IO-Link 経由で上位のコントローラおよび診断システムで加工
    • IO-Link 通信用 LED
    • IO-Link 通信と電源ユニットは電気的に絶縁
    IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat® 電源ユニット
  • 制御盤内用パワーサプライ

    制御盤組込み用の信頼性の高い電源装置

    アプリケーションの出力レベルを上げることができます。Balluff の耐短絡性制御盤内用パワーサプライはオートメーション化のハイパフォーマーの役割を果たします。電圧は 24 V、12 V ~ 48 V を自由に選択可能で、機械の診断システムに接続するための診断出力が備わっており、世界各地で使用できます。

    特長

    • 単相または三相
    • 18~960 W、並列切替 2.8 kW まで
    • 出力電圧の制御可能
    • Ready および Alarm の LED と出力(デジタル)
    • アプリケーションへの適合のため並列および直列運転可能(タイプによる)
    • クラス 2 仕様も可
    • 出力電圧のリップルが極小
    • 前進特性曲線または短絡時の間欠動作モード
    • 金属製または金属/プラスチック製ハウジング
    制御盤内用パワーサプライ