物体上で直接情報を利用可能 – 厳しい環境下でも
製造プロセス全体を通して LF データキャリア(タグ)がワークピースに付いています。このとき、高温、金属環境、環境の影響により過酷な条件にさらされる場合があります。
Balluff のデータキャリア(タグ)は厳しい要件に耐えることができます。金属環境下でも干渉の影響を受けにくく、冷却剤や潤滑剤が多い環境でも高い性能を発揮し、オートクレーブの脱イオン水や真空で使用することも可能です。
特長
- 産業のほぼすべての分野に対応する多様な特殊データキャリア(タグ)
- 産業環境に適合する堅牢な、耐候性、耐熱性のある RFID データキャリア(タグ)
- メモリ容量 511、1023、2047 バイトの EEPROM データキャリア(タグ)
- ほぼ無制限の読取り/書込みサイクルに対応する 8 キロバイトの FRAM データキャリア(タグ)
- 取付け方法:接着またはネジ止め
- 10 mm Tool-ID データキャリア(タグ) BIS C-122:数百万個が採用され、世界標準となっている優れた製品
- ダブルコイル付きのコーナーデータキャリア(タグ)がパレット識別においてパレットの回転を防止
- お客様の要求に応じたコードキャリアのプログラミング