厳しい環境下で確実に検知可能なタグ
データキャリアまたはタグは、識別したい物体の目印になるものであり、物体に追加情報を付与します。この情報は読取りと書込みが可能であり、パスワードで保護できます。製品、プロセス、および品質の各データをメモリし、製品ライフサイクルにわたって信頼できる情報を提供します。
Balluff の最新の UHF データキャリア(タグ)は、最高の産業ニーズに応えるものです。高温、高い湿度、化学物質に対する耐性があり、金属環境下においても信頼性の高い検知が可能です。
バーコードとは異なり、RFID タグは光学的な見通し線が確保されていない場合でも読み取ることができるため、汚れの影響を受けません。パッシブデータキャリア(タグ)に必要な電力は、アンテナを介して誘導接続されるか、またはアンテナが放出する電磁波から取り込まれます。
特長
- さまざまな仕様、寸法、用途の幅広い製品ラインナップ
- 一意的で変更できない識別番号(TID)および個別にプログラム可能な EPC(Electronic Product Code)をすべてのデータキャリア(タグ)に付与
- 世界的な ISO 規格 18000-6C または EPC Gen2 Class1 に適合
- 任意に書込み可能な最大 112 バイトの追加ユーザーメモリ領域
- 一部のデータキャリア(タグ)バージョンは追加のパスワード保護付き
- 取付け方法:接着、鋳造、またはネジ止め
- 金属への直接取付け用バージョンをご用意
- 使い捨てアプリケーション用に非常にコストパフォーマンスに優れた粘着「スマートラベル」をご用意(製品に残る)
- 適切なデータキャリア(タグ)の選定によりさまざまな産業ニーズに応えることが可能
- 読取りシステムと最適に調整可能
- 低コストタグにより大量アプリケーションを実現可能
- 自動車産業用の特殊なシリコンフリーのデータキャリア(タグ)
- 最高 220°C までの耐熱性を有する特殊タグ
- お客様専用にカスタマイズされたバージョンに対応可能