多様な用途に対応する最高水準のセンサ技術

Balluff はセンサ技術の分野において、さまざまな動作原理に応じた多様な技術を取り扱っています。Balluff はリニア位置測定、物体検知・識別から流体測定に至るあらゆるアプリケーションに向けた高品質のセンサとシステムを提供しています。現場での日常的なアプリケーションから厳しい環境での難しい使用に至るまで対応します。そのために最良のネットワーク技術、接続技術、および豊富なアクセサリプログラムを提供します。

Balluff の品質管理は DIN EN ISO 9001:2008 の認証を受けており、製品はすべて当社の認定済みテストラボで検査されています。Balluff のセンサは各地域および国際的規格を満たしており、世界各国で使用されています。

ポジションスイッチおよびマルチポジションスイッチ

ポジションスイッチおよびマルチポジションスイッチ

金属加工、自動車製造で以前からオートメーションに使用されている堅牢な製品