静電容量センサ
静電容量センサ

物体および充填レベルの確実な検知

Balluff の静電容量センサは液体、顆粒、粉体などすべての非電導性媒体を直接接触でも、あるいは容器の壁越しにも検知することができます。

このセンサの Smart Level 技術は特許を取得しており、蒸気、気泡、付着物の影響を補正します。また、10 mm 厚までであれば、ガラスまたはプラスチックの壁越しに検出が可能です。そのため伝導性媒体の充填レベルセンサとして使用するのに最適です。またアプリケーションの高い安全性を保証します。

Balluff のセンサにはさまざまな構造のものがあり、超小型の製品もあります。ハウジングの形状に合わせて簡単に設置・取り外しができる貼付型センサもご用意しています。

特長

  • 非接触なので摩耗劣化がない
  • ショックフリーの出力信号
  • Smart Level テクノロジーによる泡や付着物の影響の補正

製品群

  • 物体検知用静電容量センサ

    遠距離でも信頼性の高い結果を確保

    Balluff の静電容量センサは遠距離でも対象物を認識します。ガラス、木材、金属、プラスチック、複合材料などの固体だけでなく、液体や粉粒体の非接触検出にも適しています。プラスチックの壁や非金属の包装を隔てた検出が可能です。

    その際、Balluff 静電容量センサは色、ほこり、反射する表面、光沢面、透明な表面に影響を受けることがありません。

    Balluff の静電容量センサは、各種のコネクタ/ケーブル仕様を備えた様々な形状のものが揃っています。スイッチング出力やアナログ出力付き、あるいは IO-Link インタフェース搭載のものがあります。また、特に価格を抑えた経済的な仕様もご用意しています。

    特長

    • プラスチック製およびステンレス製仕様の静電容量センサは誘電率の小さい物体も遠距離から検知することが可能
    • 最小直径 6.5 mm のコンパクトな形状、最長検出距離 25 mm のフラットな形状(ディスク型など)
    • 面一取付けが可能、ポテンショメータまたはケーブルティーチングにより調整可能
    • IO-Link 提供可能
    物体検知用静電容量センサ
    物体検知用静電容量センサ

  • 媒体非接触式静電容量充填レベルセンサ

    液体や粉粒体の非接触の検知

    容器、パイプ、タンク内の充填レベルを、非金属の容器の壁を通して非接触で検知・監視することをご希望でしょうか?Balluff の媒体非接触式静電容量充填レベルセンサをお使いになれば何の問題もありません。このセンサは液体と粉粒体の充填レベルを検出し、信頼性の高い結果を提供します。

    特にコンパクトでフラット、シリンダ型、立方体型、ディスク型、耐圧性仕様、様々なコネクタ/ケーブル仕様など、豊富なバリエーションが揃っているので、様々なアプリケーションに適合します。

    お客様にとって特にメリットとなる点:Balluff の静電容量センサは、特許を取得した Smart Level 技術を採用しているので、最大 10 mm のガラスまたはプラスチック壁を隔ててもあらゆる種類の湿気、泡および付着物の影響を補正します。そのため伝導性媒体の充填レベルセンサとして最適です。またアプリケーションの高い安全性を保証します。

    特長

    • 液体や粉粒体の充填レベルの検出
    • 様々な形状やハウジング材質、さらに廉価バージョンを選択可能
    • 調整と設定が簡単、IO-Link の使用も可能
    • このセンサの Smart Level 技術は特許を取得しており、最大 10 mm 厚のガラスまたはプラスチック壁を通しても、付着物、湿度、泡の影響を補正します
    媒体非接触式静電容量充填レベルセンサ
    媒体非接触式静電容量充填レベルセンサ

  • 媒体接触式静電容量充填レベルセンサ

    液体または粉粒体を媒体接触状態で検知

    容器、パイプ、タンク内の充填レベルを媒体接触状態で検知・監視することをご希望でしょうか?Balluff の媒体接触式静電容量充填レベルセンサをお使いになれば何の問題もありません。このセンサは、顆粒、粉体、粘性または液体の媒体、さらに粉粒体の充填レベルを検出します。豊富なバリエーションが揃っているので、様々なアプリケーションに適合します。円柱型形状、浸漬センサ仕様、穴またはフランジ取付け用、耐圧性仕様および様々なコネクタ/ケーブル仕様をご用意しています。さらに、多彩なハウジング材質(ステンレス、PTFE、PEEK など)が最高水準の耐薬品性を保証します。

    お客様にとって特にメリットとなる点:Balluff の静電容量センサは、特許を取得した Smart Level 技術を採用しているので、あらゆる種類の湿気、泡および付着物の影響を補正します。これにより高いアプリケーション安全性が確保されます。

    特長

    • プラスチック顆粒、穀類、飼料および木材ペレット、オイル、水溶液、酸、アルカリ、伝導性粉体などの充填レベルの検出
    • 様々な形状やハウジング材質、さらに廉価バージョンを選択可能
    • 調整と設定が簡単、IO-Link の使用も可能
    • 特許を取得した Smart Level 技術が付着物、泡、湿度の影響を補正
    媒体接触式静電容量充填レベルセンサ
    媒体接触式静電容量充填レベルセンサ

  • 補助アンプ用静電容量センサヘッド

    小型、柔軟、堅牢、独立した RFID プロセッサ

    Balluff の静電容量センサヘッドは、環境の関係で電子部品内蔵センサを使用しにくい場面でも、設備の稼働を維持する精度を提供します。このセンサヘッドは液体、ペースト状、粉体の媒体を、直接接触により検出するか、または厚さ 4 mm までのガラスおよびプラスチック製の容器壁を通して検出します。

    電子部品がセンサヘッドがら独立しているコンパクトな構造なので、特にスペース上の制約がある場合の使用に役立ちます。

    極めて温度が高い環境や高圧環境用には、PTFE 製またはステンレス製のハウジングを備えた仕様をお選びいただけます。さらに、スイッチング出力やアナログ出力付き、あるいは IO-Link インタフェース搭載のアンプもご用意しています。こうしてお客様の個別のニーズに、より効果的に対応することができます。

    特長

    • PTFE 製およびステンレス製のハウジングを備えた静電容量センサヘッド、極めて高い温度、高圧、スペース上の制約に対応
    • 独立型補助アンプによる作動、スイッチング信号を選択可能 – アナログまたは IO-Link 搭載
    • 迅速かつ簡単な、費用対効果に優れた取付け
    • 特に厳しい環境に耐える、堅牢なバリエーションをご用意
    補助アンプ用静電容量センサヘッド
    補助アンプ用静電容量センサヘッド

  • 静電容量センサヘッド用補助アンプ

    あらゆるアプリケーションに対応する正確な調整

    Balluff 補助アンプは Balluff の容量型センサヘッドの簡単な調整と評価を実現します。そのため、DIN レール取付けに対応した、スイッチング信号、アナログ値または IO-Link 機能を備えたコンパクトなプロセッサユニットもご用意しています。

    過酷な環境の外側からの調整が可能で、様々な調整オプションにより Balluff のほぼすべての静電容量センサヘッドの機能範囲をさらに広げることができます。

    特長

    • Balluff のほぼすべての静電容量センサヘッドの簡単な調整と評価用
    • DIN レール取付けに対応したコンフォートプロセッサユニットまたは IO-Link プロセッサユニット付き
    • 過酷な環境の外側からの調整が可能
    • コンパクトな形状と様々な機能モード
    静電容量センサヘッド用補助アンプ
    静電容量センサヘッド用補助アンプ

  • 特別な特性を備えた静電容量センサ

    耐圧性かつ耐熱性のため、要求度の高い環境でも使用可能

    Balluff のプログラムを決定するのは、お客様からの要求事項です。そのため、Balluff の製品ラインナップは、特に高い技術的ニーズ(たとえば高温や高圧に)対応する静電容量センサを含んでいます。このセンサは貼付け式なので、取り付ける表面に特に簡単かつ柔軟に適合します。ステンレス、プラスチック、PTFE などのハウジング材質を使用しているので、過酷な環境での使用に最適です。また、広範囲の動作電圧を使用可能で、非常に小型の構造となっています。

    極めて高い温度環境や狭いスペースでの使用には、電子部品を含まないセンサヘッドをご用意しています。これにより、アクセスしにくい場所にも取り付けられ、調整もしやすくなります。スイッチング出力やアナログ出力付き、あるいは IO-Link インタフェース搭載のアンプを取り揃えていますので、これらのセンサを使用して広範囲のアプリケーションに対応できます。どの出力用とするかに応じて、たとえば限界レベルを検出したり、連続的な充填レベル検出をセットアップすることができます。

    特長

    • ステンレス製、プラスチック製、PTFE 製ハウジングを備えた静電容量センサ
    • 最高 250 °C までの耐熱性、180 °C で最大 6 bar の耐圧性、最大 150 bar の耐高圧性
    • センサヘッドはセンサアンプでの運用に対応、IO-Link に対応
    • 貼付け式なので簡単かつ柔軟に固定
    特別な特性を備えた静電容量センサ
    特別な特性を備えた静電容量センサ