フローセンサ
フローセンサ

プロセス信頼性

フローセンサは非常に多様なアプリケーションにおけるプロセス媒体の流れの測定および監視を行います。例えば、冷却潤滑剤の流れや冷却水の確実な循環についてです。漏れやポンプの故障を非常に早い段階で検知し、予定外の機械の停止やシステムの停止を防ぎます。

このようにしてフローセンサは圧力センサや温度センサと同様にプロセス信頼性の実現に貢献します。

製品ファミリー

  • サーマルフローモニタ

    流量を切り替えながら監視

    サーマルフローモニタにより、プロセスの流れを切り替えながら監視することができます。例えば、工作機械、ポンプ、コンプレッサーなどで可能です。

    Balluff のフローモニタは、その堅牢なハウジングにより、厳しい産業環境にも適しています。

    Balluff のバリエーションにはねじ止め用やインラインへの直接取付け用があり、多様なアプリケーションにおける様々な要求事項を確実に解決します。

    特長

    • 可動部品がないため、耐汚染性に優れる
    • 流量/パイプ直径に応じた、ねじ止めやインライン向けの構造
    • 容易に統合できる堅牢な M12 コネクタ
    • LED ラインまたはディスプレイによる流量の視覚化
    • UL および CE 認証
    サーマルフローモニタ
    サーマルフローモニタ BFF

    パイプラインにおけるフロー監視