取付け・使用の際の極めて高い柔軟性
Balluff のプロファイル形状の磁歪式リニアスケール BTL は、1 つまたは複数の位置を正確に検出するための非接触・アブソリュート方式の測定システムです。密閉型の IP67 アルミニウムハウジング構造により、プレス、射出成形機、ガントリーロボットなどでの厳しい環境でも高い信頼性で作動します。リニアスケールのポインタは、アルミプロファイルの壁越しに測定エレメントに作用します。
リニアスケールは柔軟に取り付けることができます。必要な位置エンコーダを浮動・スライドバージョンからお選びいただけます。浮動位置エンコーダは測定対象の機械部分に直接固定され、プロファイルとの一定の距離を保ちながらプロファイルに沿って移動します。ガイドの精度に対する高い要求が発生しないという利点があります。この測定システムの位置・高さの誤差の許容範囲はほんの数ミリメートルだからです。
特長
- 0.5 µm 以下の高い分解能
- 測定距離は最長 7620 mm
- 複数の位置と速度を同時に測定
- 非接触で摩耗がない – ダウンタイムがなく、長い耐用年数
- IO-Link、Profinet、EtherCAT、SSI、アナログのプログラミング可能な出力信号などの多彩なインタフェースによる簡単なシステム統合が、測定範囲の反転、設定、記録を実現
- スペースとアプリケーションに応じて選べる、柔軟で迅速な取付けのための 3 つのハウジングタイプ
- 浮動またはスライドタイプのエンコーダ


プロファイル形状の磁歪式リニアスケールはコンクリートブロック製造時の高い効率性と品質を保証します。コンクリートブロック製造機械で、磁歪式リニアスケールは荷重動作と成形動作の軸位置を同時に、高い信頼性で測定します。