カムスイッチ
カムスイッチ

位置決めおよびリミットスイッチ用

シングル/マルチポジションスイッチは金属加工業や世界中の自動車メーカーで従来から使用されています。このスイッチはオートメーションの分野で数十年に及ぶ実績があります。

位置決めやリミットスイッチのため、工作機械、プレス機械、フレキシブルマシニングセンタ、ロボット、組立設備・搬送設備、機械およびプラント製造で使用できます。

実証済みの動作原理、多くのスイッチ動作、首尾一貫したチェックにより、均一かつ高い品質と信頼性を約束します。

特長

  • 過酷な環境下でも信頼性が高く、堅牢
  • 振動、衝撃による負荷、温度変動、刺激性の冷却潤滑剤、切削屑などの影響にも問題なく動作
  • メンテナンスフリーで自動注油のベアリングブッシュ付きプランジャガイド
  • Viton® 製の高品質シール
  • 保護等級 IP67
  • 誘導型スイッチポイント付きもご用意

製品ラインナップ

  • 機械式シングルポジションスイッチ

    過酷なアプリケーション用の堅牢なハウジング付きスイッチ

    強制開離接点なしの機械式シングルポジションスイッチでは、伸縮式プランジャがスイッチ動作を実行します。これにより、独立した密閉チャンバ内の機械式スイッチエレメントが切り替えられます。用途に最適なプランジャ形状を選択して Balluff カムと組み合わせることにより、長い耐用年数が保証されます。

    特長

    • 長い耐用年数
    • 過酷なアプリケーション用の堅牢なハウジング
    • 3 つのシリーズ
    • オプション:機能表示
    • 保護等級 IP67 の 2 チャンバシステム:摩耗劣化のない膜によりプランジャ機構とスイッチ内部空間を密閉分離
    • メンテナンスフリーで自動潤滑式の滑りベアリングブッシュ付きプランジャガイド
    シングルポジションスイッチ
  • 機械式マルチポジションスイッチ

    過酷なアプリケーション用の堅牢なハウジング付きスイッチ

    強制開離接点なしの機械式マルチポジションスイッチでは、伸縮式プランジャがスイッチ動作を実行します。これにより、独立した密閉チャンバ内の機械式スイッチエレメントが切り替えられます。用途に最適なプランジャ形状を選択して Balluff カムと組み合わせることにより、長い耐用年数が保証されます。

    特長

    • 長い耐用年数
    • 過酷なアプリケーション用の堅牢なハウジング
    • IO-Link に対応
    • 6 つのシリーズ
    • シリーズに応じて最大 16 のインタフェース
    • オプションの機能表示部
    • 保護等級 IP67 の 2 チャンバシステム:摩耗劣化のない膜によりプランジャ機構とスイッチ内部空間を密閉分離
    • メンテナンスフリーで自動潤滑式の滑りベアリングブッシュ付きプランジャガイド
    マルチポジションスイッチ
  • 安全スイッチポイント付き機械式シングルポジションスイッチ

    溶接した接点でも確実な強制開離

    溶接した接点でも確実に開閉動作が行われることは重要です。非常停止や停止位置検出などの安全機能には、Balluff の各種安全スイッチをご使用ください。開閉動作は剛性プランジャがトリガーになり、強制開離接点付きの機械式の開閉エレメントを動作させます。このプランジャが動いた場合は、接点の接続が遮断されます。これにより完全に安全が確保されます。

    特長

    • 溶接した接点にも対応
    • DIN EN 60204-1/VDE 0113 および DIN EN 60947-5-1 準拠の安全機能
    安全スイッチポイント付きシングルポジションスイッチ
  • 安全スイッチポイント付き機械式マルチポジションスイッチ

    溶接した接点でも確実な強制開離

    溶接した接点でも確実で安全な開閉動作が行われることは重要です。非常停止や停止位置検出などの安全機能には、Balluff の各種安全スイッチをご使用ください。開閉動作は剛性プランジャがトリガーになり、強制開離接点付きの機械式の開閉エレメントを動作させます。このプランジャが動いた場合は、接点の接続が遮断されます。さらに、マルチポジションスイッチの安全スイッチポイントの数は自由で、標準スイッチエレメントと組み合わせることができます。

    特長

    • 溶接した接点にも対応
    • DIN EN 60204-1/VDE 0113 および DIN EN 60947-5-1 準拠の安全機能
    • 4 つのシリーズ
    • シリーズに応じて最大 16 のスイッチポジション
    • マルチポジションスイッチの安全スイッチポイントの数は自由に選択可能
    • 安全スイッチポイントと標準スイッチエレメントを組み合わせ可能
    安全スイッチポイント付きマルチポジションスイッチ
  • 接点強制開離機構付き機械式シングルポジションスイッチ

    溶接した接点でも確実な開閉動作

    特に小型構造の機械式シングルポジションスイッチの場合は、構造条件により安全スイッチエレメントを使用できません。しかし強制開離接点を利用すれば解決できます。この場合、開閉動作は剛性プランジャがトリガーになり、強制開離接点付きの機械式開閉エレメントを動作させます。このプランジャが動いた場合は、接点の接続が遮断されます。これにより、溶接した接点でも開閉動作が確実に行われます。

    特長

    • 溶接した接点にも対応
    • 2 つのシリーズ
    • 保護等級 IP67 の 2 チャンバシステム:摩耗劣化のない膜によりプランジャ機構とスイッチ内部空間を密閉分離
    • メンテナンスフリーで自動潤滑式の滑りベアリングブッシュ付きプランジャガイド
    • 剛性プランジャ
    接点強制開離機構付きシングルポジションスイッチ
  • 接点強制開離機構付き機械式マルチポジションスイッチ

    溶接した接点でも確実な開閉動作

    特に小型構造の機械式マルチポジションスイッチの場合は、構造条件により安全スイッチエレメントを使用できません。しかし強制開離接点を利用すれば解決できます。この場合、開閉動作は剛性プランジャがトリガーになり、強制開離接点付きの機械式開閉エレメントを動作させます。このプランジャが動いた場合は、接点の接続が遮断されます。これにより、溶接した接点でも開閉動作が確実に行われます。

    特長

    • 溶接した接点にも対応
    • 2 つのシリーズ
    • シリーズに応じて最大 12 のスイッチポジション
    • 強制開離接点付きスイッチポジションの数は自由に選択可能
    • 保護等級 IP67 の 2 チャンバシステム:摩耗劣化のない膜によりプランジャ機構とスイッチ内部空間を密閉分離
    • メンテナンスフリーで自動潤滑式の滑りベアリングブッシュ付きプランジャガイド
    • 剛性プランジャ
    接点強制開離機構付きマルチポジションスイッチ
  • 誘導型シングルポジションスイッチ

    非接触で動作するので摩耗劣化がない

    Balluff の誘導型シングルポジションスイッチは誘導型センサの利点と機械式ハウジングシリーズの利点を併せ持っています。堅牢なハウジングを使用しながら、信頼性の高い誘導型スイッチエレメントがスイッチ機能を担います。

    その結果、コンパクトな構造と大きな検出距離からメリットが得られ、非接触の摩耗劣化のない動作が実現します。また、これらのスイッチエレメントは基本的に LED 付きなので、ハウジングカバーですぐにスイッチ機能を確認できます。

    特長

    • 信頼性の高い誘導型動作原理
    • LED 付き動作表示灯
    • コンパクトな構造
    • 規格化された機械式ハウジング形状の固定寸法を使用可能
    • 長い検出距離
    • 非接触なので摩耗劣化がない
    • 保護等級 IP67:腐食性の冷却潤滑剤に対する耐性あり
    誘導型シングルポジションスイッチ
  • 誘導型マルチポジションスイッチ

    非接触型、密な並列化

    Balluff の誘導型マルチポジションスイッチは誘導型センサの利点と機械式ハウジングシリーズの利点を併せ持っています。堅牢なハウジングを使用しながら、信頼性の高い誘導型スイッチエレメントがスイッチ機能を担います。

    その結果、コンパクトな構造と大きな検出距離からメリットが得られ、非接触の摩耗劣化のない動作が実現します。

    誘導型スイッチエレメントの相互に調整された送信周波数は密な並列化を許可します。また、これらのスイッチエレメントは基本的に LED 付きなので、ハウジングカバーですぐにスイッチ機能を確認できます。

    特長

    • 信頼性の高い誘導型動作原理
    • LED による各スイッチポジションの機能表示
    • コンパクトな構造
    • 規格化された機械式ハウジング形状の固定寸法を使用可能
    • 長い検出距離
    • 非接触なので摩耗劣化がない
    • 相互に調整された送信周波数により密な並列化が可能
    • 保護等級 IP67:腐食性の冷却潤滑剤に対する耐性あり
    誘導型マルチポジションスイッチ
  • 交換ユニット付き機械式マルチポジションスイッチ

    迅速で簡単なプランジャ交換を行う交換ユニット

    Balluff の交換ユニット付き機械式マルチポジションスイッチには、標準的な用途向けのものと、より高度な要求に対応する安全スイッチポイント付きが用意されています。個々のプランジャを交換する際にすべてのスイッチを取り外す必要はありません。2 本のねじを緩めるだけで、プランジャユニットを取り外せます。これにより、時間とコストを節約できます。

    特長

    • 交換ユニットの取付けが簡単なのでサービス時間が短くて済む
    • 個別のプランジャまたはユニット全体を直接機械で迅速に交換可能
    • 修理コストの削減
    • 誤配線がない
    • シリーズに応じて最大 6 つのスイッチポジション
    • 2 つのシリーズ
    交換ユニット付きマルチポジションスイッチ
  • 高温領域用機械式シングルポジションスイッチ

    180 °C まで使用可能な耐高温仕様

    Balluff の高温領域用機械式ポジションスイッチは特殊スイッチエレメントと考え抜かれたプランジャ構造により、180 °C までの使用温度に対応します。そのため金型製造、プラスチック工業、鉄鋼業、精錬業における過酷な環境に最適です。

    特長

    • 確実なスイッチング動作
    • 温度範囲:–5 °C ~ 180 °C
    • 耐高温ケーブル付きで提供可能
    • 2 つのシリーズ
    高温領域用シングルポジションスイッチ
  • 高温領域用機械式マルチポジションスイッチ

    180 °C まで使用可能な耐高温仕様

    Balluff の高温領域用機械式ポジションスイッチは、特殊スイッチエレメントと考え抜かれたプランジャ構造により、180 °C までの使用温度に対応します。そのため金型製造、プラスチック工業、鉄鋼業における過酷な環境に最適です。

    特長

    • 確実なスイッチング動作
    • 温度範囲:–5 °C ~ 180 °C
    • 耐高温ケーブル付きで提供可能
    • 最大で 12 のスイッチポジション
    • 4 つのシリーズ
    高温領域用マルチポジションスイッチ