マイクロウェーブセンサ
マイクロウェーブセンサ

充填レベル測定と界面測定に最適

マイクロウェーブセンサは液体や固体の充填レベル測定や界面測定に最適です。

プローブに沿って伝搬するガイドパルスにより、発塵性のある媒体や泡が生じる媒体でも、正確で安定したレベル測定が可能です。Balluffのマイクロウェーブセンサは、その測定原理とメカ的なデザインにより、厳しい環境での用途にも対応できます。

重要な特長

  • 精密でアブソリュート方式の充填レベル測定と界面測定
  • 液体と固体の両方の媒体測定に対応
  • 摩耗がなくメンテナンスフリー
  • 高い保護等級
  • 優れた耐衝撃・振動性
  • 高耐久性、長寿命
  • 柔軟な設置と運用

製品群

  • ガイドレーダー式レベルセンサ

    一般的産業用途のガイドレーダー式レベルセンサ

    ガイドレーダー式レベルセンサは、簡単な設置で様々な媒体の充填レベルを正確に測定することができます。液体にも固体にも対応します。

    特長

    • 液体や固体の充填レベル測定と界面測定に最適
    • 幅広い用途に対応
    • 最高150 °Cのプロセス温度と最大4MPaの圧力に対応
    • 保護等級 IP68対応のステンレスハウジング
    • 一体型ディスプレイで調整や試運転が容易
    ガイドレーダー式レベルセンサ
  • 衛生環境対応ガイドレーダー式レベルセンサ

    最高水準のサニタリ要件に対応

    ステンレスハウジング、鏡面磨き仕上げのロッドプローブ部、衛生条件を満たしたプロセス接続部。衛生環境対応のガイドレーダー式レベルセンサは食品・飲料産業や医薬品産業の継続的な充填レベル測定と界面測定に最適です。

    特長

    • 衛生環境の充填レベル測定に最適
    • 最高150 °C のプロセス温度と最大1.6MPaのプロセス圧力に対応
    • IP68の優れた保護等級
    • 衛生条件を満たすプロセス接続
    • 長寿命をもたらす堅牢なデザイン
    • 容易な試運転で時間とコストを節約
    衛生環境対応ガイドレーダー式レベルセンサ
  • 爆発性雰囲気対応ガイドレーダー式レベルセンサ

    爆発性雰囲気に対応するレベルセンサ

    防爆認証を取得した摩耗劣化のないBalluffのガイドレーダー式レベルセンサは、爆発性雰囲気のある様々な領域での、液体や固体の充填レベル測定と界面測定を可能にします。

    特長

    • 液体や固体の充填レベル測定と界面測定に最適
    • 爆発性雰囲気に対応する防爆認証取得
    • 最高150 °C のプロセス温度と最大4MPaのプロセス圧力に対応
    • 保護等級 IP68のステンレスハウジング
    • 容易な試運転で時間とコストを節約
    爆発性雰囲気対応ガイドレーダー式レベルセンサ