光電センサ
光電センサ

有無・形状・色・距離・厚さのチェックにおいて優れた機能を発揮

Balluff の光電センサは高い信頼性で物体の有無、形、色、距離、厚さを、高い精度で確実に検出するため、ロボット、オートメーション、組立、ハンドリングに最適です。種々の機能:部品の検出やカウント、スタック高さの監視、ガラス越しの検出、小さなパーツの整列、マークの検知、充填レベル検知等において非常に信頼できます。

Balluff は赤色光から赤外線、さらにレーザ技術まで、あらゆる光の種類によるセンサを提供します。様々な検出範囲で、背景抑制機能付き/なしの仕様があります。小型バージョンも含め様々な形状のものを取り揃えており、極めて高い柔軟性を保証します。特殊なアプリケーションには、小型センサ、カラーセンサ、光バンド、コントラストセンサをご用意しています。

特長

  • パーツの識別とカウント
  • スタック高さの監視
  • ガラス越しの検出
  • 小型パーツの検出
  • ブランドの識別
  • 充填レベルの検知

製品ラインナップ

  • 拡散反射型光電センサ

    ごくわずかなコントラスト差の検出

    Balluff の多彩な拡散反射型光電センサは、コントラスト差を確実に検出したい場合に経済的なソリューションを提供します。この拡散反射型光電センサは表面、色、材質に応じて対象物を検出します。その検出距離は、サイズ、形、色、反射する対象物の表面状態に左右されます。

    投光器と受光器がひとつのハウジング内に収納されているので、拡散反射型光電センサは取付けが容易で、視認性に優れた光線により位置合わせが迅速に行えます。

    アプリケーションに応じて適切な光源をお選びいただけます。タイプに応じて Balluff の拡散反射型光電センサは、視認性にすぐれた赤色光や不可視の赤外線、あるいは小型部品の検知に最適化された高精度のレーザー光を提供します。

    色や表面に左右されない検出には背景抑制機能付き拡散反射型光電センサをお勧めいたします。このセンサは赤色光または小型部品の検知に最適化されたレーザー赤色光を使用します。拡散反射率が様々に異なる場合でも検出距離はほぼ一定です。

    特長

    • 表面、色、素材に左右されるため、コントラスト差の検出に最適
    • 視認性にすぐれた光線のため、費用効果が高く、取付けと位置合わせが簡単
    • 反射型および透過型光電センサと比較して検出距離が短い
    • 電気装置のみの組付け
    拡散反射型光電センサ
    拡散反射型光電センサ

  • 背景抑制機能付き拡散反射型光電センサ

    色と表面の影響をほとんど受けない

    Balluff の背景抑制機能付き拡散反射型光電センサは設定された検出距離内の対象物を検出し、しかも反射する背景からの影響を受けません。また、対象物の色や表面の影響もほとんど受けません。この拡散反射型光電センサは対象物と背景を確実に区別することができ、とりわけグレー値シフトとヒステリシスが小さいことに特徴があります。

    投光器と受光器が省スペース設計でひとつのハウジング内に収納されているので、Balluff の拡散反射型光電センサは取付けが容易で、位置合わせも迅速に行えます。その際は、さらに赤色光やレーザ仕様の視認性にすぐれた光線がお客様をサポートします。ティーチイン機能またはポテンショメータにより調整が簡単に行えます。

    特長

    • 様々な検出距離により信頼性の高い物体検知、表面、色、素材の影響をほとんど受けない
    • 非常に近い背景の前の対象物を検知、背景が明るくて対象物が非常に暗い場合でも確実に検知
    • 拡散反射率が様々に異なる場合でもほぼ一定の検出距離
    • 電気装置のみ、レフレクタや独立した受光器は必要なし
    • 赤色光または小型部品の検知に最適化されたレーザー赤色光を使用
    背景抑制機能付き拡散反射型光電センサ
    背景抑制機能付き拡散反射型光電センサ

  • 回帰反射型光電センサ

    表面、色、素材の影響を受けない確実な物体検知

    お客様がどんなアプリケーションをお望みでも、Balluff はそれに対応する各種の回帰反射型光電センサを取り揃えています。このセンサは、表面、色、素材の影響を受けない確実な物体検知を可能にします。偏光フィルタを使用すれば、Balluff 回帰反射型光電センサにより反射する対象物の検出も行えます。

    投光器と受光器がひとつのハウジング内に収納されているので、回帰反射型光電センサは取付けが容易で、取付け誤差が大きいため位置合わせが楽に行えます。

    ニーズに応じて適切な光源をお選びいただけます。タイプに応じて Balluff の回帰反射型光電センサは、視認性にすぐれた赤色光や不可視の赤外線、あるいは小型部品の検知に最適化された高精度のレーザー光で動作します。

    特長

    • 取付け誤差に余裕があるため配置が簡単
    • 検出距離の長い大型レフレクタ
    • 表面、色、素材の影響を受けない確実な検出
    • 偏光フィルタにより、反射する物体の検出にも適合
    • 電気装置とレフレクタのみの組付け
    回帰反射型光電センサ
  • 透過型光電センサ

    位置決めを容易に

    Balluff の透過型光電センサは表面、色、材質の影響を受けずに、たとえ強い反射がある場合でも、物体を確実に検知します。このセンサは独立した投光器と受光器で構成されており、両者は相互に調整されます。対象物が光線を遮ると、受光器内で出力信号が変化します。極めて高い信頼性が得られます。

    特長

    • 優れた繰り返し精度により位置決めタスクに最適
    • 汚れに非常に強く、多機能
    • 検出距離が長い場合に最適
    • 投光器と受光器を別々のハウジングに収納
    透過型光電センサ
  • フォーク形光電センサ

    卓越した高い精度と作動信頼性

    投光器と受光器を 1 つのハウジングに収納した Balluff フォーク形光電センサ BGL はすでに調整済みです。このセンサはお客様の負担を軽減し、試運転時の貴重な時間を節約、信頼性の高いプロセスをサポートします。

    小型部品の検知や細部の検知における正確な精度という点で、Balluff のフォーク形光電センサの右に出るものはありません。Balluff のレーザーフォーク形光電センサにより、特に正確な位置決めの場合や、ロボットおよびオートメーションなどでの素早い動作プロセス、小型部品の確実な検知の場合に、最良の結果が得られます。

    Balluff の広範囲にわたる製品ラインナップは困難なアプリケーションの場合でもお客様に信頼性の高いソリューションを提供します。また、透明検知、水検知、ウェブエッジ制御などの場合の特殊アプリケーションにも対応します。

    特長

    • 様々な光の種類(赤色光、赤外光、レーザ)
    • 堅牢な金属製ハウジング
    • 物体との位置合わせが簡単
    • 高い光学的分解能と繰り返し精度
    • 規格固定穴付きの 5 ~ 220 mm のフォーク幅
    • 機械軸と光学軸が同一
    • 投光器と受光器の調整が相互に固定されているため、高いプロセス信頼性を実現
    • 時間とコストの節約、必要なのは 1 カ所の電気接続のみ
    フォーク形光電センサ
    フォーク形光電センサ

    レーザーフォーク形光電センサは正確な位置決めの場合や素早い動作プロセスおよび小型部品の確実な検知の場合に最適に使用できます。

  • アングル形光電センサ

    すべての角度とコーナーの正確な検知

    Balluff のアングル形光電センサ BWL はフォーク形光電センサに一貫した改良を施したもので、要求度の高いアプリケーションに対応します。その特殊なハウジング形状とビームの配置により、物体への接近・検知がほとんどすべての方向から可能となっています。

    赤色光タイプとレーザータイプが多方面での用途に対応します。平坦でサイズの大きい物体の送り検査の場合や複雑なガイドでの物体のカウントと検知の場合、また過酷な産業環境におけるその他のさまざまなアプリケーションの場合に適しています。

    取り付けにくい場所にも簡単に設置できます。投光器と受光器は相互にしっかりと調整されているため、それらを固定するための複雑な固定具は必要ありません。その上、時間のかかる調整も不要です。

    特長

    • 様々な光の種類(赤色光、赤外光、レーザ)により各アプリケーションに最適
    • 堅牢な金属製ハウジング
    • アングルを持つ形状により組付けの柔軟性が高い
    • 高い光学的分解能と繰り返し精度
    • 機械軸と光学軸が同一
    • 投光器と受光器の調整が相互に固定されているため、高いプロセス信頼性を実現
    • 時間のかかる調整が不要
    • 様々な形状とサイズを選択可能
    アングル形光電センサ
    アングル形光電センサ

    製品構造とビームの配置により、物体への接近・検知がほとんどすべての方向から可能です。

  • 窓型光電センサ

    安定したフレーム内でのダイナミックまたはスタティックなエリア検知

    Balluff の窓型光電センサ BOW は、物体を点ではなく、エリアで検知する必要がある場合に使用します。平行に配置された多数のビームにより、広い範囲で物体を検知することができます。その場合、Balluff の窓型光電センサはフレーム内のどの場所でも均一な高い分解能を保証します。Balluff の窓型光電センサは、ダイナミックおよびスタティックのバリエーションが揃っています。ダイナミックな仕様はアクティブエリア内を移動する物体のみを検知します。フィーダ等が検知に影響することはありません。そのため、落下速度が速く、しかも不規則に落下する物体の検知とカウントに最適です。

    特長

    • フレーム領域全体で均一な、高い分解能
    • 直径 0.8 mm までの小型部品の検知
    • M8 標準コネクタ付きの堅牢な金属製ハウジング
    • 感度と出力信号長さの設定が可能
    • ダイナミックおよびスタティックなバリエーション
    • 様々なフレームサイズのモジュラー式ビルディングブロック
    窓型光電センサ
    窓型光電センサ

    物体を点だけではなく、エリアで検知する必要がある場合は、窓型光電センサが最適です。

  • エリアセンサ

    物体のカウント、広いエリアの測定

    Balluff のエリアセンサ BLG は広い領域の検知、部品のカウント、スタックの高さ(紙など)の検出、パレットの高さの測定に最適です。そのため、通常は点単位のみで検知する標準の透過型光電センサを凌駕しています。

    Balluff のエリアセンサはスイッチング出力(たとえばカウント用)と測定タスク用のアナログ出力を備えています。

    特長

    • 各種の長さを用意
    • 最長 2.1 m の検出距離により大型の物体にも対応
    • 反応時間が短く、カウントに最適
    • 堅牢な金属製ハウジング
    • 不可視の赤外光
    • スイッチング出力(PNP)とアナログ出力(0 ~ 10 V)
    • 簡単な接続、追加装置なしで取付けが容易
    • すぐに使用可能 – パラメータ設定が不要
    エリアセンサ
    エリアセンサ

    エリアセンサは幅が広く大きな物体の確実な検知に最適です。

  • 光バンド

    高い精度での部品の識別、位置の検知、物体のカウント

    多機能の高分解能光グリッド BLA は最大 3 種類の同時使用可能な測定タスクを 1 台の装置に統合しています。これにより部品の識別、位置の検知、部品のカウントが行えます。そのために、物体直径、物体位置、スリット幅、スリット位置、エッジ位置、物体の数などを点検する多数の測定モードが備わっています。一貫した、均一な光バンドが高性能の赤色光レーザによって生み出され、見やすくなっています。直観的な操作エリアから最大 6 つの異なる検出物体をティーチインし、デジタル出力を介して出力することができます。

    特長

    • 堅牢な金属製ハウジングによる安定した設置と正確な位置合わせ
    • 幅 50 mm の光バンド
    • 投光器と受光器の間の距離は最大 2 m
    • 卓越した分解能 0.01 mm
    • 自由に設定可能な 2 つのアナログ出力
    • プログラミング可能な 3 つのデジタル出力
    • ボタン操作でインテリジェントな干渉輪郭マスキング
    • プレーンテキスト表示付きディスプレイによる簡単で直観的な操作
    • 1 つの電源で両センサを作動 – 配線の手間の軽減、電源ユニットおよびコストの削減
    • 独立した装置 – コントローラ、PC、または特殊なソフトウェアなどのアクセサリが不要
    光バンド
    光バンド

    2 つのアナログ出力と 3 つのデジタル出力により、位置とワイヤの厚みを同時に検知・出力することが可能です。

  • カラーセンサ

    色とコントラストを確実に測定

    Balluff の多様なカラーセンサ BFS を活用すれば、自動化プロセスを単純化・高速化することができます。たとえば、繊維製品の色調や塗装したプレートの検出、包装材やラベルのカラーマーキングの検出などに適しています。Balluff のカラーセンサは不良部品を選び出し、安定した高い製品品質を保証します。そのため信頼性の高い生産プロセスに貢献します。

    Balluff の TrueColor センサは肉眼のように働きますが、分解能に優れています。ごくわずかな色調の差を識別し、製造部品の品質を評価します。さらに日々の条件に左右されない精度での検査が可能です。常に客観的で、惑わされることが全くありません。

    特長

    • 高いスイッチング周波数
    • ディスプレイ付き/なし
    • 堅牢、産業環境に適合
    • 強力な白色光源により最大 400 mm の検出距離
    • オプションの IO-Link インタフェース搭載により簡単なパラメータ設定
    • 任意の数の物体を識別(255 の物体を記憶可能)
    • 非常に高い色分解能
    • アプリケーション別のパラメータ設定
    カラーセンサ
  • コントラストセンサ

    印刷マークを素早く検出、わずかなコントラスト差を確実に検知

    コントラストセンサは物体の灰色の色調を識別できる高分解能の拡散反射型光電センサです。Balluff の堅牢なコントラストセンサ BKT はコントラストのわずかな差を検知し、30 kHz 以下の高いスイッチング周波数を使用することで特に高速を実現します。位置決め精度が高いので、たとえば印刷および包装産業などでの多様なアプリケーションに対応します。

    特長

    • 極めて正確なスイッチングにより高速プロセスに対応 – 30 kHz 以下の高スイッチング周波数
    • 様々な光の種類(レーザ/赤/緑/青または白色光)
    • レーザによる長い検出距離
    • 見やすい光点で位置合わせが簡単
    • パルス伸長
    • 外部ティーチインが可能
    • アナログ出力信号付きもご用意
    • ディスプレイ付きで調整が簡単(ディスプレイなしでの提供も可能)
    • さまざまなアプリケーション用の各種シリーズ
    コントラストセンサ
    コントラストセンサ

    センサの多様な用途に応じて、光の種類や機能の異なる各種のシリーズをご用意しています。

  • 発光体検出 UV センサ

    見えないマークを検出

    Balluff の発光体検出 UV センサ BLT は、ツールがなければ人の目には見えない物体を UV 光により検出するので、肉眼では見えないマークが付いた製品の検出に使用できます。あるいはあらかじめ発光する微粒子を添加しておいた潤滑剤などを検査する場合に使用します。

    特長

    • UV 光 – 外部ランプや光源は不要
    • ボタン操作ひとつで読取り可能 – 専用のソフトウェア不要
    • 堅牢、産業環境に適合した構造
    発光体検出 UV センサ
    発光体検出 UV センサ

    物体に蛍光素材でマークを付けておくと、このマークは肉眼では見えませんが、発光体検出 UV センサにより UV 光で検出できます。

  • プラスチックファイバーおよびグラスファイバー用ファイバーベース機器

    プラスチック製光ファイバーまたはガラス製光ファイバーによる最高レベルの柔軟性

    Balluff のプラスチックファイバーおよびグラスファイバー用ファイバーベース機器 BFB は、アプリケーションに対して従来の光電センサが大きすぎる場合や柔軟性がない場合に使用します。プラスチック製光ファイバーまたはガラス製光ファイバーと組み合わせて使用することができ、アプリケーションに応じて最大限の柔軟性を提供します。

    種類が豊富なプラスチック製光ファイバーは、特に、堅牢性、周囲温度、耐薬品性に対してあまり要求が高くない場合に使用します。その他に耐熱ファイバーも提供可能です。またガラス製光ファイバーの場合は、耐破損性、耐熱性、耐薬品性のバリエーションもご用意しています。

    特長

    • わずかなコントラストの差を検出
    • 高速 – 最大 8 kHz
    • 高い位置決め精度
    • 柔軟に取付け可能、設定が簡単
    • 追加機能を使用可能(自由なパラメータ設定が可能)
    • 堅牢な仕様
    • 極めて正確な切替え
    • 一方向またはキースイッチの動作原理
    • ストレートまたはアングル光学系
    • DIN レール取付け用のコンパクトな構造
    • ディスプレイ付き/なし
    • 様々な光の種類(赤色光または赤外光)
    • アナログ出力信号付きもご用意(オプション)
    • グラスファイバーまたはプラスチックファイバー用の各種シリーズ
    プラスチックファイバーおよびグラスファイバー用ファイバーベース機器
    プラスチックファイバーおよびグラスファイバー用ファイバーベース機器

    ファイバーセンサは基本装置に多くの選択肢がある上、性能や機能においても様々な選択が可能です。単純なポテンショメータからディスプレイ付きのハイエンド装置までの可能性があります。

  • ファイバーベース機器用プラスチックファイバーおよびグラスファイバー

    極めて高品質のハイパフォーマー

    Balluff のプラスチックファイバーおよびグラスファイバーは Balluff のファイバーベース機器用に設計・試験されており、キースイッチおよび一方向仕様としてご用意しています。取付けスペースがほとんどないような場合でも常に使用することができます。たとえば、小型部品の検知、ワークの特殊機能検査、部品位置合わせ、計数、ロボットでの使用が可能です。

    堅牢性、耐熱性、耐薬品性に関する要求が少ない場合は、プラスチック製光ファイバーが適しています。ガラス製光ファイバーは厳しい環境に対応します。オイルミストや薬品の影響がある場合や最高温度が 200 °C を超える場合でも使用可能です。

    プラスチックファイバーもグラスファイバーも伝送精度と速度に優れています。Balluff 製品ラインナップから、ストレート型またはアングル型光出口付き、あるいはプラスチックファイバー用の可撓性のある光学ヘッド付きの各種エンドピース(直径 2~8 mm、角形 5 x 4 mm~23 x 55 mm など)をお選びいただけます。

    特長

    • 機能的予備能が高い
    • 高品質の素材と精密な加工
    • 均一な光学的特性
    • コンパクト、柔軟、堅牢を提供するために様々な被覆材、長さ、直径をご用意
    • ティーチイン入力からのセンサのティーチイン、または IO-Link を介した簡単なティーチイン
    • ご要望に応じて診断機能とコンディションモニタリング機能を付けることが可能
    • リード線タイプのファイバーもご用意
    ファイバーベース機器用プラスチックファイバーおよびグラスファイバー
  • Micromote センサ

    豊富なセンサヘッドが揃った柔軟性の高いシステムにより、個別のニーズに対応

    Balluff の Micromote システム BOH は特に小型なので、非常に柔軟に使用できます。システムは、外部の RFID プロセッサ(アンプ)と極めて小さい光電センサヘッドを組み合わせたものです。そのため非常に狭いスペースや機械の可動部にも適合します。

    革新的なセンサエレメントを搭載した Micromote センサのモジュールシステムは個別のニーズにお応えします。多様なハウジング形状が特に高い設計自由度を保証し、精密な光電コンポーネントが各アプリケーションで優れたプロセス精度を提供します。

    特長

    • 最高水準の精度を備えたセンサヘッドを豊富な種類でご用意。内蔵の光源:Microspot、Nanospot、レーザ、赤外線、クラシックな赤色光 LED
    • アナログ、デジタル、ダイナミック用のアンプ
    • 規定値と実測値のディスプレイ表示
    • 快適な操作
    • 非常に柔軟なセンサケーブル
    • 卓越した技術仕様
    • 堅牢 – 過酷な環境条件で使用可能
    • 部品が軽量であるためグリッパでの使用に最適
    • 機械への洗練された、シームレスな統合
    • 独立したアンプにより、アクセスしやすい場所でアプリケーションへの適合が可能
    MICROmote センサ
  • 光電距離センサ

    光学的な距離測定専用

    Balluff の光電距離センサは、位置決め、材料フロー管理、充填レベル検出、その他の多くのアプリケーションでお客様をサポートします。自動車産業、ファクトリーオートメーション、物流、製鋼のあらゆる分野では、信頼性の高い距離測定によって確実な生産性向上が得られ、エラーを効果的に回避することができます。そのために様々なバリエーション、たとえば 20 mm~20 m の間で測定範囲を設定可能なものや背景抑制機能付き/なしのバリエーションをご用意しています。

    三角測量原理またはタイムフライト技術(TOF)に基づいた Balluff の非接触型の摩耗劣化のないセンサは赤色光またはレーザを使用します。センサは耐久性に優れたプラスチック製または金属製ハウジングに収納されており、アナログの電流出力と電圧出力、さらにデジタルの直列インタフェースまたは IO-Link インタフェースを備えています。Balluff の光電距離センサは保護等級 IP65/67 および IP69K を満たしているので、厳しい環境にも対応します。

    特長

    • 距離測定・監視に最適、短い/中程度/長い測定範囲に対応
    • ほぼすべての製品に対応できるよう、調整可能なスイッチポイント付きの追加スイッチング出力をご用意
    • ティーチイン入力からのセンサのティーチイン、または IO-Link を介した簡単なティーチイン
    • ご要望に応じて診断機能とコンディションモニタリング機能を付けることが可能
    • UL 認証、オプションで Ecolab 認定品
    光電距離センサ
    光電距離センサ