圧力センサ
圧力センサ

プロセス圧力、油圧、真空の監視

Balluff の高品質の圧力センサ BSP は、気体、液体媒体の圧力を監視します。自動化の分野において様々な仕方で活用していただけます。ステンレス製のハウジングを使用しており、幅広い温度範囲で、厳しい条件下でもご使用いただけます。

回転可能なハウジングとVDMA 規格に準拠した簡単なプログラミングにより柔軟な取付けと快適な操作が可能です。明るい LED ディスプレイにより、現在のシステム圧をすばやく確実に把握することができます。

最大の特長

  • コンパクトで堅牢なトランスミッタ
  • 大きくて明るいLEDディスプレイ
  • 圧力範囲 –1 ~ 600 bar
  • プロセス接続 G1/4“、G1/2“、R1/4“、NPT1/4“
  • フラッシュマウント型 G1/2“と Tri-Clamp 1.5“
  • 出力、4 ~ 20 mA、0 ~ 10 V、スイッチポイント(NPN/PNP)、IO-Link
  • 媒体温度 –40 ~ +125 °C
  • 保護等級 IP67, IP69K
  • UL 認証
  • M12 接続付きでコンパクト
  • ステンレスまたは PVDF のプロセス接続

製品群

  • 圧力トランスミッタ

    ステンレスハウジングによりコンパクトで堅牢

    Balluff の圧力センサ BSP(ディスプレイなし)は設置が簡単、さらにステンレスハウジングの使用により非常にコンパクトで堅牢です。

    特長

    • コンパクトで堅牢、ステンレスハウジング
    • 直接現場で簡単に取付け可能
    • 圧力範囲 –1 ~ 600 bar
    • 測定原理:相対圧力
    • ステンレス製プロセス接続 G1/4“、G1/2“、R1/4“、NPT1/4“
    • 1.5" Tri-Clamp によりフラッシュマウント
    • M12 接続
    • 出力 4 ~ 20 mA、0 ~ 10 V またはスイッチング出力(NPN/PNP)付き IO-Link
    • 出力 4 ~ 20 mA、2 線システムの場合
    • 広い温度範囲(媒体温度 –40 ~+125 °C)
    • セラミック測定セル(Al2O3)またはステンレス測定セル
    • 拡張入力電圧範囲 8 ~ 32 V DC
    • UL 認証
    • カスタム仕様についてはお問い合わせください
    圧力トランスミッタ
    圧力トランスミッタ

    コンパクトな圧力伝送器により、持続的な信頼性の高い圧力検知が行われます。圧力伝送器は省スペース仕様で、監視対象箇所に直接設置することができます。

  • ディスプレイ搭載型圧力センサ

    簡単な設置、明確な情報

    Balluff のディスプレイ搭載型圧力センサ BSP は特に設置が簡単で、読み取りやすくなっています。

    特長

    • VDMA 規格に準拠したパラメータ設定
    • 2 回転可能 – 簡単に取付け可能
    • コンパクトなハウジングデザイン
    • オーバーヘッド取付けに対応可能
    • 圧力範囲 –1 ~ 600 bar
    • 測定原理:相対圧力
    • M12 接続、自由に回転可能
    • ステンレスまたは PVDF のプロセス接続、G1/4“、G1/2“、NPT1/4“
    • 選択可能な出力(アナログ、デジタル、IO-Link)
    • 広い温度範囲(媒体温度 –40 ~+125 °C)
    • セラミック測定セル(Al2O3)またはステンレス測定セル
    • UL 認証
    • カスタム仕様についてはお問い合わせください
    ディスプレイ搭載型圧力センサ
    ディスプレイ搭載型圧力センサ

    ディスプレイ搭載型圧力センサは真空吸引装置の圧力を監視し、信頼性の高いグリップ動作を確保します。

  • フラッシュマウント式圧力センサ

    要求の厳しい腐食媒体に対応

    Balluff のフラッシュマウント式圧力センサ BSP は、接着剤、グリース、シール剤、頻繁に変動する媒体など、高粘度、ペースト状、結晶化した、または固形分を含んだ媒体の圧力測定に最適です。フラッシュマウント型の溶接ステンレスメンブレンによりセンサにはデッドスポットがなく、非常に洗浄しやすくなっています。

    特長

    • デッドスポットがなく、洗浄しやすい
    • 便利な高い視認性のディスプレイと選択可能な出力(アナログ、デジタル、IO-Link)
    • 4~20mAの出力信号を備えた堅牢でコンパクトなトランスミッタ
    • 圧力範囲 –1 ~ 600 bar
    • 高級ステンレス製のプロセス接続 G1/2" または Tri-Clamp 1 ½"
    • IP67 または IP69K
    • 広い温度範囲(媒体温度 –40 ~+125 °C)
    • UL 認証、材料試験証明書 3.1(EN10204)
    • カスタム仕様についてはお問い合わせください
    フラッシュマウント式圧力センサ
    フラッシュマウント式圧力センサ

    フラッシュマウント式圧力センサは、高粘度、ペースト状、結晶化した、または固形分を含む媒体の圧力測定に最適です。