超音波センサ
超音波センサ

精密な万能装置

Balluff の超音波センサBUSは位置検出、距離測定、固体・粉末・液体媒体の検知を行なう精密な万能装置です。

充填レベル、高さ、またはたるみを非接触で測定し、物体の有無や数を監視できます。色や透明度、表面状態に左右されず、確実に動作します。蒸気、ほこり、汚れにも強く、問題なく使用できます。

検出範囲は25mm~6mと広く、物体との間隔が比較的大きい場合でも問題ありません。また、分解能が高く盲点が小さいため極めて高い精度が得られます。

Balluff の超音波センサには出力信号の異なる幾つかのモデルがあります。スイッチングタイプとアナログタイプがあり、物体の認識やカウント、距離測定も正確に行うことができ、多様なアプリケーションに使用できます。

さらなる利点:異なるタイプの出力機能によって、超音波センサを NC 接点または NO 接点のスイッチとして利用することが可能です。

特長

  • 非接触検出
  • 汚れ、ほこり、蒸気などのある厳しい条件下でも信頼性が高い
  • 物体の色、透明度、反射率、表面状態などの影響を受けない
  • 小型の物体も正確に認識
  • 直方体形と円柱形があり設計上の自由度が高い

製品ラインナップ

  • デジタル出力付き超音波センサ

    汎用 – 充填レベル、高さ、垂れ下がりを測定

    Balluff のデジタル出力付き超音波センサは充填レベル、高さ、垂れ下がりを測定します。色や表面状態の影響を受けずに汎用的に使用可能なセンサが必要な場合の最適なソリューションです。高い分解能、小さいブラインドゾーン、広い検出距離により、常に極めて高い精度が得られます。Balluff のこの多機能センサは、個別の要件プロファイルに応じて、様々な電圧出力または電流出力を備えた仕様、さらに追加スイッチング出力付きのバリエーションをご用意しています。

    特長

    • 固体粒子、粉体、液状媒体内で位置検出または物体の識別
    • 非接触で対象物の有無や数を監視
    • 色や表面状態の影響を受けずに動作
    • 高い分解能と小さいブラインドゾーンによる極めて高い精度
    • アナログ出力
    デジタル出力付き超音波センサ
  • アナログ出力付き超音波センサ

    汎用 – 固体粒子、粉体、液状媒体の監視用

    Balluff のアナログ出力付き超音波センサは固体粒子、粉体、液状媒体内で位置検出または物体の識別を行います。その際、センサは非接触で対象物の有無や数を監視します。色や表面状態の影響を受けずに汎用的に使用可能なセンサが必要な場合の最適なソリューションです。ミスト、ほこり、汚れがあっても、様々な出力信号を備えた多機能のセンサは全く影響を受けません。高い分解能と小さいブラインドゾーンにより、常に極めて高い精度が得られます。

    特長

    • 固体粒子、粉体、液状媒体内で位置検出または物体の識別
    • 非接触で対象物の有無や数を監視
    • 色や表面状態の影響を受けない
    • 高い分解能と小さいブラインドゾーンによる極めて高い精度
    • アナログ出力
    アナログ出力付き超音波センサ
  • 耐圧超音波センサ

    極端な条件下での充填レベル測定

    Balluff の耐薬品性の超音波センサは通常の圧力内でも、6 bar までの超過圧力下でもタンク内や容器内の充填レベルを非接触で測定します。スイッチング出力とアナログ出力の組み合わせにより、充填レベル測定とオーバーフロー防止を同時に行うことができます。特に優れた点として、PTFE 膜とステンレスハウジングが、すべてのアプリケーションで刺激性の媒体からセンサを保護します。

    特長

    • 固体粒子、粉体、液状媒体内で位置検出または物体の識別
    • 非接触で対象物の有無や数を監視
    • 色や表面状態の影響を受けない
    • 高い分解能と小さいブラインドゾーンによる極めて高い精度
    • 耐高圧
    耐圧超音波センサ