インテリジェントな自動車産業ソリューション

常に最先端

今日、自動運転への関心が高まっています。Balluffは長年に渡り、生産の自動化に取り組んできました。特に自動車産業ヘは、インテリジェントでネットワーク化されたソリューションによる、未来志向の生産を提供してきました。Balluffは自動車メーカーとティア1にとって、最適なパートナーであり続けるため、生産ラインの柔軟性、稼動率の向上、品質の維持、データ管理など、様々な要求に対して、これらかも応えていきます。

Balluff は自動車産業の推進力

自動車やその部品製造には、高い精度と効率が要求されます。Balluffのインテリジェントなセンサや識別システム、ネットワークソリューションは、生産性の向上、ダウンタイムの削減、高いレベルでの製造品質の維持を可能にします。未来志向のテクノロジー、マーケット志向のソリューション、そして製造工程別の専門知識により、Balluffはあらゆる自動車の製造工程で自動化を推進します。特に成型と組立てから、バッテリー製造、パワートレイン、タイヤ製造、仕上げの技術まで、豊富なノウハウ皆様に提供します。

自動車産業の自動化を実現する新たな視点

現在、自動車産業を取り巻く大きな潮流が4つあります。電気自動車、自動運転、コネクティッドカー、カーシェアリングです。自動車は移動手段から車輪を備えたデータセンターへと変わりつつあります。従来の自動車製造もこれに伴って変化していきます。Balluffは長年に渡る自動車製造のパートナーとして、未来に繋がる生産をサポートします。「Innovating Automation」のモットーに基づき、FAのリーディングカンパニーとして、そして革新的技術のパイオニアとして、その役割を果たしていきます。様々な協会団体や大学、研究機関とのオープンな交流や、お客様との緊密な関係によって、デジタル通信規格であるIO-Linkなど新しいソリューションを創造します。Balluffの革新的なソリューションによって、成功する未来の備えを得ることができます。

すべてを 1 社で提供

Balluff は自動車メーカーやTier1に向けた幅広いソリューションを提供しています。Balluff のセンサ、識別システム、ネットワーク製品には、腐食性媒体に対する耐性、耐熱性、耐衝撃性などに優れたものを取り揃えています。非常に厳しい製造条件や多様なアプリケーションに対応できる最適な製品をお選びいただけます。IO-Linkはセンサやアクチュエータの接続を簡素化するだけでなく、パラメータ設定、診断、サービスにおいても洗練されたコンセプトを実現します。多様なRFIDテクノロジーは、製造ライン上にあるコンポーネントのトレーサビリティをサポートします。Balluffのビジョンソリューションは製造時の不良を早期に検出します。これにより、再加工やクレームによるコストをなくし、高い品質を確保することが出来ます。さらに、信頼性の高いBalluffのセーフティセンサは、最適な人と設備の保護を実現します。

Balluff のサービス

  • 現場のお客様のために:Balluffは装置や設備の設計者、システムインテグレータ、製造部、保守部門と緊密に連携し、常にソリューションの開拓をしながら、お客様が正に必要とするものを提供します。
  • 認証リストとプロジェクトマニュアル:お客様のプロジェクトを円滑に進めるため、Balluffはお客様専用の製品データを作成します。お客様へは、解り易く構成されたプロジェクト専用のマニュアルと使用できる製品や技術が掲載された認証リストをお渡しします。その際には、お客様専任のBalluffスタッフが、プロジェクト全体に渡り専門的なサポートを提供します。
  • 個別のサービス:お客様固有のご要望に対応するサービスをお求めですか?Balluffにお任せください。専用の電子カタログやアプリケーションに特化した製品のカスタマイズ、総合的なソフトウェアやシステムソリューション、包括的な物流コンセプトで、お客様に最適なソリューションを提供します。