고용주 입장의 발루프

발루프는 혁신과 책임을 통해 지속 가능성을 보장합니다.

탄탄한 중견 기업으로 4대에 걸쳐 운영되고 있는 발루프는 전통 기업과 글로벌 플레이어로서의 특징을 모두 갖추었습니다. 지속 가능성 문화와 장기 목표를 실현하는데 항상 중점을 두고 있습니다. 신뢰성, 무결성 및 개방성과 같은 가치는 기업 활동의 주요 구성 요소이며 경제적 성공에 크게 기여합니다.

발루프는 직원 수 3,600여 명으로 기술, 품질 및 고객 지향적인 자세로 세계적인 명성이 자자합니다. 발루프는 산업 자동화 분야에서 세계 선두를 달리고 있으며, 고품질의 센서, 시스템 및 고객 맞춤형 솔루션을 포괄적으로 제공하고 있습니다.

발루프는 모든 센서 원리의 다양한 기술적 다양성을 보여주고, 자동화 분야 전반에 걸쳐 효율적인 프로세스를 보장합니다. 발루프는 노이하우젠 지역에 있는 본사 외에도 전세계에 생산 및 개발 시설이 있으며 68개의 자회사 및 대리점을 세웠습니다.

이를 통해 전세계 고객에게 신속한 제품 공급, 수준 높은 상담 및 서비스 품질을 현지에서 바로 제공할 수 있습니다.

 

사회적 참여

직업 전문성 개발

일과 삶의 균형

발루프에서 일하기