기업 개요 페이지 > 기업 프로필
발루프의 기업 프로필

혁신적인 자동화. 높은 기준과 개인적인 헌신.

발루프는 탄탄한 중견 기업으로 4대에 걸쳐 운영되고 있는 가족 기업입니다. 독일
슈투트가르트의 노이하우젠 아우프 덴 필데른 지역에 본사를 두고 있으며 현재 글로벌 선두 기업으로 성장했습니다. 오랜 전통과 긴밀한 고객 네트워크를 구축하고 있는 발루프는 고객사에게도 신뢰할 수 있는 혁신 파트너 그리고 해당 산업의 글로벌 선두 주자로 평가받고 있습니다.

발루프는 초기부터 세계 시장에 진출했습니다. 80년대 초 브라질에 자체 생산 라인을 갖춘 최초의 센서 제조 기업이 된 후 장기간 동안 이 분야에서 독보적인 기업으로 성장했습니다. 그리고 Balluff는 현재 독일 노이하우젠의 본사를 중심으로 유럽, 아시아, 북남미 등 전 세계 68개 국가의 주요 시장에 진출해 있습니다. 이를 통해 고객의 요구를 더 명확하게 이해하고 서비스를 제공하는 것이 자사의 목표입니다. 모든 자동화 분야에서 활용 가능: 고품질 센서, 식별 및 네트워크 솔루션 뿐 만 아니라 모든 자동차 산업에서 사용할 수 있는 통합 시스템 솔루션 소프트웨어를 제공합니다.

품질면에서도 Balluff는 자사 만의 아이디어를 갖고 있습니다. 이는 바로 '발루프 품질'이라고도 불리웁니다. 일반적인 표준보다 더 높은 기준을 제품 뿐 만 아니라 컨설팅과 서비스에도 적용해서 제공합니다.

발루프의 이러한 끊임없는 노력은 수많은 고객들에게도 인정받고 있습니다. 고객의 요구 사항을 충족하고, 도전을 두려워하지 않으며, 미래 지향적인 기술을 개발하는데 최선을 다합니다. 이는 바로 고객사의 안정적인 미래가 곧 발루프의 미래이기 때문입니다. 이러한 이유로 인해 "혁신적인 자동화(innovating automation)"가 자사의 모토입니다.

 

숫자로 알아보는 발루프

설립 연도 1921
Balluff 그룹의 2017년 총매출 4억5천9백만 유로
2018년 기준 전체 직원의 수 4,000명
자회사와 생산, 유통 및 개발 시설을 갖춘 글로벌 지사 37개

발루프의 전략적 위치: 명확하면서도 고객 중심적인 아이디어를 추구합니다.

경영체제

가족의 힘으로 발루프의 품질은 유지됩니다. 발루프는 4세대까지 이어온 가족 기업입니다.

  • 카트린 슈테크마이어 헤르믈레, 경영 및 재무 관리 최고경영자
  • 플로리안 헤르믈레, 판매 및 마케팅 관리 최고경영자
  • 미하엘 웅거, 기술 관리 최고경영자 및 경영진 대변인

일관된 고객 요구 충족

발루프에서는 권한과 책임을 분명하게 구분합니다. 이를 통해 의사 결정과 시장 진입까지의 시간을 최대한 줄일 수 있습니다.

Balluff의 전략적 방향은 항상 고객을 중심으로 설정됩니다. 따라서 Balluff는 각 산업 분야의 특정 요구 사항을 신속하고 집중적으로 처리하는데 중점을 둡니다. 이러한 목표는 Balluff 조직 구조 내의 7개 사업 단위에도 그대로 반영되어 있습니다. 이 가운데 3개의 사업 단위에서는 모빌리티, 패키징, 식음료 그리고 기계 및 플랜트 엔지니어링과 같은 주요 산업을 하나의 조직 단위로 통합하고 있습니다. 나머지 4개의 사업 단위는 마케팅 및 세일즈, 기술, 공급망, 서비스 그리고 재정 및 품질 분야에 주력합니다.

최적의 고객 관리를 위한 글로벌 네트워크

최고 수준의 글로벌 네트워크로 고객에게 높은 수준의 유연성과 최적의 공급 시간을 보장합니다.

유통, 생산과 개발 시설 그리고 대표사무소를 갖춘 37개의 자회사 네트워크를 통해 Balluff는 전 세계 68개국에 진출한 상태입니다. 이러한 네트워크를 통해 최적의 납품 기간, 높은 납품 신뢰도, 명확한 자재 흐름 정보를 제공하고 책임을 지고 있습니다. 특히 일관된 높은 품질을 요구하는 발루프 고객사에게 최고의 서비스를 제공합니다.

또한 현지 시장 요구 사항에 대한 유연한 대응을 통해 고객과 시장의 요구를 더 효율적이고 미래 지향적인 방법으로 충족시킬 수 있습니다.