발루프는 내일을 위해 오늘 생각하고 행동합니다.
최대한 환경과 자원을 보존하는 방법으로 일하는 것은 우리에게 아주 자연스러운 일입니다. 하지만 지속 가능성에 대한 또 다른 측면도 우리에게 매우 중요합니다. 발루프는 4세대에 걸쳐 계속 앞서가려는 노력을 아끼지 않고 있습니다.
발루프는 기본적으로 견실합니다. 우리는 재정적으로 독립된 가족 기업입니다. 그렇기 때문에 우리는 고객과 직원들에게 장기적이고 지속 가능한 전망을 제시할 수 있습니다. 제품 품질 및 기술 개발, 경제성과 효율성 측면뿐만 아니라 특히 함께하는 직원들에 대한 발루프의 전략은 항상 미래 지향적입니다.
산업 자동화 분야에서 발루프가 선두적인 위치를 선점할 수 있었던 이유는 바로 열정적인 직원들 덕분입니다. 그래서 우리는 최적의 근무 환경을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 기업의 성공에 참여하고 기여할 수 있도록 편안한 근무 환경을 제공하고 건강뿐만 아니라 가정과 일의 균형도 이루어질 수 있도록 지원하고 있습니다. 여기에는 광범위한 교육 및 계속 교육 기회와 다양한 복지 혜택이 포함되어 있습니다. 이에 대한 자세한 정보는 발루프의 커리어 페이지에서 확인하실 수 있습니다.