풍력 터빈 날개의 피치 조정

유압식 구동 장치의 정확한 위치 설정

솔루션

유지보수 작업 동안에는 풍력 발전 설비의 가동이 중단되고, 로터블레이드 또한 바람의 방향과 상관없이 작동하게 됩니다. 근접 센서 BHS는 로터 잠금 실린더의 위치 뿐만 아니라 피치 조정기의 최종 위치까지 알려줍니다. 정확도 또한 매우 높습니다. 고내압성을 갖춘 근접 센서는 소프트스톱 회로를 위한 아날로그 버전으로도 구입할 수 있습니다.

주요 특성

  • 최대 500 bar에 이르는 고내압성, 직접적 설치 가능
  • 스테인리스강 하우징
  • 소프트스톱 회로용 아날로그 모델 구입 가능
에너지, 풍력 에너지, 풍력 터빈 날개의 피치 조정
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.