다중식 트랜스듀서를 적용하여 간편하고 정확하게 밸브를 제어
솔루션
비상 차단 밸브 또는 비상 중지 밸브는 안전을 최대한 보장하고 싶을 경우 최우선적으로 설치해야 할 장비입니다. 설비의 비상 차단 또는 즉각적 가동 중단을 위한 장비는 과다할 정도로 갖추어도 지나치지 않습니다. 발루프 7중식 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 최대 세 개의 독립된 측정부와 세 개의 독립된 전자 시스템이 한 개의 로드 안에 콤팩트하게 결합되어 있는 형태입니다.
비접촉 방식으로 매우 높은 정확도 및 견고성을 가지고 있으며, 환경 설정이 용이합니다. 그 밖의 장점: 콤팩트한 사이즈로 이미 설치된 비다중 트랜스듀서를 쉽게 대체할 수 있습니다. 시작점 및 종료점을 PC를 이용해 쉽게 조정할 수 있습니다. 파라미터 세트 역시 그대로 동일하게 적용할 수 있습니다. 이로써 매우 간단하고 빠르게 설비를 가동할 수 있습니다.
주요 특성
- 하우징 내에서 서로 완전히 분리된 두 개 또는 세 개의 시스템이 장착됨으로써 최대의 안전성 보장
- 대형 밸브에도 적합(최대 측정 범위는 7620 mm)
- 공간 절약형 콤팩트 하우징
- 신속한 설비 가동 시작
- 비접촉 방식으로 마모 걱정이 없고, 유지보수가 불필요
- LED를 통해 모든 도관 제어