운반대 적재 높이 감시

운반대 적재 높이 감시

솔루션

포토 거리 센서 BOD는 화물 운반대의 높이를 매우 정확하게 감시합니다. 또한 먼 거리에서도 측정이 가능합니다. 이 센서는 측정 범위를 조정할 수 있어서 운반대 높이 측정 시 다방면으로 활용될 수 있습니다.

주요 특성

  • 재질이나 표면 특성과 무관하게 신뢰도 높은 측정 가능
  • IO-Link를 이용한 폭넓은 모수화 작업 및 분석 기능
  • 버튼이나 화면을 통한 간편하고 직관적인 조작
  • 레이저 위험성등급 1을 통해 인증된 뛰어난 인체보호 효과
  • 높은 보호등급을 갖춘 견고한 하우징 장착으로 긴 내구 수명 보장
운반대 적재 높이 감시
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.