코크스 기계 동작 제어

고온에서도 완벽한 제어 가능

솔루션

유압 실린더에 내장된 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 극한의 고온에서도 문제 없습니다. 이는 최대 100 °C에 달하는 환경에서도 코크스로 설비의 모든 움직임을 제어합니다. 견고한 금속 하우징(IP67) 및 PTFE 케이블 덕분에 최대 200 °C에 달하는 고온에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.

주요 특성

  • 뛰어난 내열성으로 코크스로 배터리에 사용 가능
  • 높은 보호등급의 금속 하우징(IP67)
  • 다양한 인터페이스 제공
코크스 기계 동작 제어
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.