화물 들어 올리기

해상에서의 안전한 작업을 위한 정확한 스톱 위치 감지

솔루션

크레인은 바다에서 중장비를 운반하는데 사용됩니다. 안전한 작업을 위해서는 적합한 유압 설비와 험한 해상 조건을 견딜 수 있는 센서 장치가 필요합니다. 발루프 방폭 근접 센서는 근해 크레인의 스톱 위치를 정확하게 감지합니다. 이를 통해 작업을 더욱 안전하게 진행할 수 있습니다.

주요 특성

  • 최대 500 bar까지의 고내압성
  • 고온용 특화 모델도 제공 가능
  • 어떠한 실린더 타입에도 사용할 수 있도록 폭넓은 제품군 제공
  • 파도의 고저가 큰 경우에도 정확성 보장
해양 플랜트용 크레인
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.