수 톤에 달하는 교량의 포지셔닝

중장비 실린더를 이용한 정확한 포지셔닝

솔루션

특수 중장비 실린더는 수 톤에 달하는 교량 요소를 운반하기 위해 교량 건설에서 수평 이송과 수직 이송을 수행합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL 로드 CD는 수 톤이 넘는 교량 요소의 동기화 포지셔닝 및 밀리미터 단위까지 정확한 포지셔닝을 문제 없이 수행합니다. 이는 중장비 및 고압 실린더의 압력 영역에 장착됩니다.

주요 특성

  • 최대 1000 bar에 달하는 압력 영역에 설치 가능
  • 동기화 포지셔닝 및 밀리미터 단위까지 정확한 포지셔닝을 위한 1 μm 단위의 해상도
  • 2 구역 사용에 적합한 방폭성, 점화 보호 형식은 nA
수 톤에 달하는 교량의 포지셔닝
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.