개별적 활용이 가능한 산화기용 센서
솔루션
산화기 내의 혈액량 모니터링 작업은 기준값과 최소값이라는 두 단계를 거칩니다. 혈액의 수위가 최소값 아래로 떨어지면 정전 센서 BCS가 이를 알려줍니다. 해당 센서는 혈액 보관 용기에 장착된 접착 필름 중 하나에 고정됩니다. 이는 나중에 다시 사용할 수 있습니다. 센서의 고정 위치도 임의로 선택 가능합니다. SmartLevel 기술로 부착된 오염물에 영향을 받지 않고 본래의 기능을 발휘합니다. 이런 방식을 통해 실제 혈액량을 정확히 체크할 수 있으며, 의료진도 필요한 수준으로 혈액량을 유지할 수 있습니다.
주요 특성
- 통상적 의료기준에 따른 하우징 디자인
- 비접촉 방식으로 혈액 및 기타 액체를 멸균 방식으로 파악
- 부착오염물 및 혈액 기포를 안정적으로 상쇄
- 반복 사용이 가능하며, 접착 필름의 이용으로 개별적 활용이 가능함