폭넓은 측정 센서 포트폴리오가 제공됨으로 공구 클램핑에 있어 최고의 정밀성 보장
솔루션
정확하고, 균일한 품질로 공구를 가공하려면 해당 공구를 선반 척에 단단하게 고정시켜야 합니다. 최근에는 출력 스위칭 센서와 더불어 지속적 신호 출력 방식의 유도식 측위 센서 BIP도 정확하고 정밀한 공구 클램핑 점검 분야에서 널리 활용되고 있습니다.
발루프는 다양한 규격에 적합한 제품을 선택할 수 있도록 폭넓은 측정 센서 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 작게는 한 자리수의 밀리미터 단위부터 최대 130mm까지, 다양한 공구 길이에 적합한 제품을 편리하게 선택할 수 있습니다.
주요 특성
- 공구 클램핑의 정밀한 관리
- 폭넓은 측정 센서 포토폴리오(한 자리수의 밀리미터 단위부터 최장 130 mm의 공구에 적합한 측정 센서 선택 가능)