분산적 설치 기술

인더스트리 4.0 시대를 위해 준비된 간편하고, 활용성이 높은 경제적 솔루션

솔루션

I/O-Link 모듈은 기계 제어장치로부터 각 센서에 이르기까지 기존의 복잡한 케이블링 방식을 채택할 때보다 모든 장비의 작동 상태를 훨씬 더 간편하고 경제적으로 모니터링할 수 있습니다.

이 모듈은 모든 종류의 필드버스 시스템과 호환이 가능하여 기존과 동일한 전선 배치로 다양한 제어 작업을 실행할 수 있습니다.

I/O-Link 모듈은 인더스트리 4.0 시대를 위해 준비된 제품입니다. 이는 각종 변수나 공정 데이터, 혹은 분석 데이터와의 정보 교환이 가능하기 때문입니다.

주요 특성

  • 기존의 케이블링 방식을 채택할 때보다 훨씬 더 간편하고 경제적인 설비 작동
  • 기존과 동일한 전선 배치로 다양한 제어 작업 실행 가능
  • 인더스트리 4.0 시대를 대비하는 솔루션
금속 가공, 기계 제어 시스템의 가동
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.