2진 센서를 이용한 공구 클램핑 거리 모니터링

세 개의 근접 센서를 이용한 비접촉 방식으로 클랭핑 거리 모니터링

솔루션

공구는 대체적으로 원추형 지오메트리를 통해 클램핑됩니다. 세 개의 근접 센서 BES를 통해 비접촉 방식 및 비마모 방식으로 다음과 같은 세 가지 상태가 감지됩니다. 이는 클램핑 되지 않은 상태, 공구 적용 없이 클램핑 된 상태, 그리고 공구를 적용하여 클램핑 된 상태입니다.

이러한 클램핑 거리 모니터링 방식은 행정 거리가 클 때 특히 더 적합합니다. 이는 센서를 규정 간격에 맞게 설치할 수 있기 때문입니다.

주요 특성

  • 세 가지 종류의 상태 확인(클램핑 되지 않은 상태, 공구 적용없이 클램핑 된 상태, 공구를 적용한 클램핑 된 상태)
  • 비접촉 방식으로 마모 염려가 없음
  • 행정 거리가 클 때 특히 적합
금속 가공, 2진 센서를 이용한 공구 클램핑 거리 모니터링
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.